The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
    • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen
    • UC43BA
    EAN
    3250616370142
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H150
    • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen

    Bausatz, universN, 600x750mm, Berührungsschutzabdeckung UC43BA

    Preis
    145,90 €
    / Stück *
    145,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bausatz, universN, 600x750mm, Berührungsschutzabdeckung

    UC43BA

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kabel­füh­rung für Gehäu­se/Schränke 2 Produkte verfügbar
    • Zubehör 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kabel­füh­rung für Gehäu­se/Schränke
    • Zubehör
    • UZ52A1

      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig

      22,60 €  / Stück*
    • UZ50A1

      Leitungskanalhalter, universN, mit Befestigungsschrauben, Set = 2 Stück

      11,40 €  / Stück*
    • UZ25V2

      Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile

      36,10 €  / Stück*
    • UZ04Z2

      Absenkbügel, universN, verstellbar, 2 Stück

      38,70 €  / Stück*
    • UZ01V1

      Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile

      43,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      600 mm
    • Breite
      750 mm
    • Tiefe
      100 mm
    Ausstat­tung
    • Geschlossen
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Poly­styrol (PS)

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UC43BA
    PDF
    RoHS Report UC43BA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UC43BA | Hager Deutschland

      Produktbild UC43BA

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UC43BA | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UC43BA

      Bausatz, universN, 600x750mm, Berührungsschutzabdeckung

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung BS BA | Hager Deutschland

      Montageanleitung BS BA

      Montageanleitung International 2010-07-28

      PDF
      365,66 kB
      Bild Montageanleitung UC**BA | Hager Deutschland

      Montageanleitung UC**BA

      Montageanleitung International 2011-02-10

      PDF
      371,58 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

      Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3,29 MB
      Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

      univers N - Energie verteilen mit System

      Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

      PDF
      8,33 MB
    • Bestellhilfe

      Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

      univers N Bausteine/Bausätze

      Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

      PDF
      5,62 MB
    • Tools & Software

      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UZ250 - Blechkerbschrauben, universN, 4,2x9,5mm, 250 Stück
      UZ250
      Blechkerbschrauben, universN, 4, 2x9, 5mm, 250 Stück
      Preis
      32,80 €
      / Stück *
      32,80 €
      / Stück *
    • 2
      MES-TSDP275 - Tiefenprofil innere Montageebene für Breite 400mm Länge 275mm verzinkt
      MES-TSDP275
      Tiefenprofil innere Montageebene für Breite 400mm Länge 275mm verzinkt
      Preis
      62,00 €
      / Set *
      62,00 €
      / Set *
    • 3
      MES-TSDP475 - Tiefenprofil innere Montageebene für Breite 600mm Länge 475mm verzinkt
      MES-TSDP475
      Tiefenprofil innere Montageebene für Breite 600mm Länge 475mm verzinkt
      Preis
      68,20 €
      / Set *
      68,20 €
      / Set *
    • 4
      UC21BM2 - Bausatz, universN, 300x250mm, für 2 Meßgeräte 96x96mm, mit zusätzl. Hutschiene
      UC21BM2
      Bausatz, universN, 300x250mm, für 2 Meßgeräte 96x96mm, mit zusätzl. Hutschiene
      Preis
      145,40 €
      / Stück *
      145,40 €
      / Stück *
    • 5
      UC11BAKL - Bausatz, universN, 150x250mm, Berührungsschutzabdeckung klarsicht
      UC11BAKL
      Bausatz, universN, 150x250mm, Berührungsschutzabdeckung klarsicht
      Preis
      76,00 €
      / Stück *
      76,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Bausatz, universN, 600x750mm, Berührungsschutzabdeckung

    Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 (VDE 0660-600-1+2). Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen.

    Höhe: 600 mm
    Breite: 750 mm
    Tiefe: 100 mm
    Geschlossen: Ja
    Farbe: Reinweiß
    RAL Nummer: 9010
    Werkstoff: Polystyrol (PS)

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: UC43BA
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG