The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
  • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen
  • UC41KG
  • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen

Bausatz, universN, 600x250mm, für Drahtgitterkanal UC41KG

EAN
3250616370630
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H150
Passende Tools
  • Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Preis
74,40 €
/ Stück *
74,40 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Bausatz, universN, 600x250mm, für Drahtgitterkanal

UC41KG

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    600 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    130 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Poly­styrol (PS)

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UC41KG | Hager Deutschland

    Produktbild UC41KG

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt UC41KG | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UC41KG

    Bausatz, universN, 600x250mm, für Drahtgitterkanal

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für UC21KG, UC31KG, UC41KG, UC51KG, UC61KG - Bausatz, universN, für Drahtgitterkanal (Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für UC21KG, UC31KG, UC41KG, UC51KG, UC61KG - Bausatz, universN, für Drahtgitterkanal (Stand: 05.2012)

    Montageanleitung International 2012-05-31

    PDF
    325,12 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

    Niederspannungsverteilung

    Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

    PDF
    3,29 MB
    Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

    univers N - Energie verteilen mit System

    Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

    PDF
    8,33 MB
  • Bestellhilfe

    Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

    univers N Bausteine/Bausätze

    Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

    PDF
    5,62 MB
  • Tools

    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    UZ52A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
    UZ52A1
    Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
    Preis
    22,20 €
    / Stück *
    22,20 €
    / Stück *
  • 2
    UZ51A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
    UZ51A1
    Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
    Preis
    14,60 €
    / Stück *
    14,60 €
    / Stück *
  • 3
    JP002 - Abdeckstreifen, univers, 24 Module, RAL9010
    JP002
    Abdeckstreifen, univers, 24 Module, RAL9010
    Preis
    7,70 €
    / Stück *
    7,70 €
    / Stück *
  • 4
    JP001 - Abdeckstreifen,universal,6 Module,RAL 9010
    JP001
    Abdeckstreifen, universal, 6 Module, RAL 9010
    Preis
    2,11 €
    / Stück *
    2,11 €
    / Stück *
  • 5
    UZ100 - Blechkerbschrauben, universN, 4,2x9,5mm, 100 Stück
    UZ100
    Blechkerbschrauben, universN, 4, 2x9, 5mm, 100 Stück
    Preis
    13,50 €
    / Stück *
    13,50 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG