The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
    • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen
    • UC31LH1M
    EAN
    3250616374164
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H150
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen

    Bausatz,universN,450x250mm,für Leistungsschalter H3+ P250,mit Motorantrieb UC31LH1M

    Preis
    172,60 €
    / Stück *
    172,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bausatz,universN,450x250mm,für Leistungsschalter H3+ P250,mit Motorantrieb

    UC31LH1M

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      450 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      110 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      250 A
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Deckel
      Ja
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration UC31LH1M
    PDF
    Hager RoHS Report UC31LH1M
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UC31LH1M | Hager Deutschland

      Produktbild UC31LH1M

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UC31LH1M | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UC31LH1M

      Bausatz,universN,450x250mm,für Leistungsschalter H3+ P250,mit Motorantrieb

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für UC21LH1M, UC22LH1M, UC31LH1M - Bausatz, universN (Stand: 02.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UC21LH1M, UC22LH1M, UC31LH1M - Bausatz, universN (Stand: 02.2018)

      Bedienungsanleitung International 2018-04-09

      PDF
      5,61 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UZ52A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
      UZ52A1
      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
      Preis
      22,20 €
      / Stück *
      22,20 €
      / Stück *
    • 2
      UZ51A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
      UZ51A1
      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
      Preis
      14,60 €
      / Stück *
      14,60 €
      / Stück *
    • 3
      JP002 - Abdeckstreifen, univers, 24 Module, RAL9010
      JP002
      Abdeckstreifen, univers, 24 Module, RAL9010
      Preis
      7,70 €
      / Stück *
      7,70 €
      / Stück *
    • 4
      JP001 - Abdeckstreifen,universal,6 Module,RAL 9010
      JP001
      Abdeckstreifen, universal, 6 Module, RAL 9010
      Preis
      2,11 €
      / Stück *
      2,11 €
      / Stück *
    • 5
      UZ100 - Blechkerbschrauben, universN, 4,2x9,5mm, 100 Stück
      UZ100
      Blechkerbschrauben, universN, 4, 2x9, 5mm, 100 Stück
      Preis
      13,50 €
      / Stück *
      13,50 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG