The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
  • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen
  • UC31L60
  • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen

Bausatz, univ.N, 450x250mm, f. 4 NH00-Leisten auf Sammelschienensystem 60/3polig UC31L60

EAN
3250616370784
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H150
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Preis
209,50 €
/ Stück *
209,50 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Bausatz, univ.N, 450x250mm, f. 4 NH00-Leisten auf Sammelschienensystem 60/3polig

UC31L60

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
  • UZ01Z6

    Blindabdeckung, universN, für Trenner NH000/00, sperrbar

    10,10 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    450 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    125 mm
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH00
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UC31L60
PDF
Hager RoHS Report UC31L60
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UC31L60 | Hager Deutschland

    Produktbild UC31L60

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt UC31L60 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UC31L60

    Bausatz, univ.N, 450x250mm, f. 4 NH00-Leisten auf Sammelschienensystem 60/3polig

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für UC31L60, UC32L60 - Bausatz, universN (Stand: 06.2014) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für UC31L60, UC32L60 - Bausatz, universN (Stand: 06.2014)

    Bedienungsanleitung International 2014-07-23

    PDF
    2,17 MB
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung BS UC..L60 | Hager Deutschland

    Montageanleitung BS UC..L60

    Montageanleitung International 2010-08-31

    PDF
    1,94 MB
    Bild Montageanleitung BS UC..L60 | Hager Deutschland

    Montageanleitung BS UC..L60

    Montageanleitung International 2010-08-19

    PDF
    1,94 MB
    Bild Montageanleitung UC3*L60 | Hager Deutschland

    Montageanleitung UC3*L60

    Montageanleitung International 2011-04-11

    PDF
    1,29 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

    Niederspannungsverteilung

    Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

    PDF
    3,29 MB
    Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

    univers N - Energie verteilen mit System

    Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

    PDF
    8,33 MB
  • Bestellhilfe

    Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

    univers N Bausteine/Bausätze

    Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

    PDF
    5,62 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    UZ52A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
    UZ52A1
    Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
    Preis
    22,20 €
    / Stück *
    22,20 €
    / Stück *
  • 2
    UZ51A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
    UZ51A1
    Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
    Preis
    14,60 €
    / Stück *
    14,60 €
    / Stück *
  • 3
    JP002 - Abdeckstreifen, univers, 24 Module, RAL9010
    JP002
    Abdeckstreifen, univers, 24 Module, RAL9010
    Preis
    7,70 €
    / Stück *
    7,70 €
    / Stück *
  • 4
    JP001 - Abdeckstreifen,universal,6 Module,RAL 9010
    JP001
    Abdeckstreifen, universal, 6 Module, RAL 9010
    Preis
    2,11 €
    / Stück *
    2,11 €
    / Stück *
  • 5
    UZ100 - Blechkerbschrauben, universN, 4,2x9,5mm, 100 Stück
    UZ100
    Blechkerbschrauben, universN, 4, 2x9, 5mm, 100 Stück
    Preis
    13,50 €
    / Stück *
    13,50 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Bausatz, univ.N, 450x250mm, f. 4 NH00-Leisten auf Sammelschienensystem 60/3polig

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 (VDE 0660-600-1+2). Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen.

Höhe: 450 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 125 mm
Sicherungsgröße: NH00
Mit Deckel: Ja
RAL Nummer: 9010

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UC31L60
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG