Bausatz, universN, 150x250mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 1x12 PLE UC11MG

EAN
3250616370166
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H150
22,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 2 Produkte verfügbar
  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Zubehör 4 Produkte verfügbar
  • Kabel­füh­rung für Gehäu­se/Schränke 3 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    150 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    100 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    1
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    12
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP30
Instal­la­tion, Montage
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Hori­zontal
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­styrol (PS)
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Bausatz, universN, 150x250mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 1x12 PLE

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen.

Höhe: 150 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 100 mm
Anzahl Reihen: 1
Schutzart IP: IP30
Einbau-/Anschlussort: Horizontal
Werkstoff: Polystyrol (PS)
RAL Nummer: 9010

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UC11MG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.