The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • U12ZWP1

Zählerwechselplatte, Zubehör, Größe 2, für 2 Zählerplätze U12ZWP1

EAN
3250612665853
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

Zählerwechselplatte, Zubehör, Größe 2, für 2 Zählerplätze

U12ZWP1

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kabel­rück­hal­te­klammer 2 Produkte verfügbar
  • Ends­tück 2 Produkte verfügbar
  • Verdrah­tungs­kanal 8 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kabel­rück­hal­te­klammer
  • Ends­tück
  • Verdrah­tungs­kanal
  • KU9K10H

    S-Klammern, univers Z, Befestigung an BKE-AZ, Kabelmanagement, 40 Stück

    37,30 €  / Stück*
  • KU9K11H

    U-Klammern, univers Z, Befestigung an Zählerkreuz, Kabelmanagement, 40 Stück

    37,70 €  / Stück*
  • KU9K12H

    Leitungseinführungsstück, univers Z, für Kabelmanagement Zählerplatz, 40 Stück

    25,10 €  / Stück*
  • KU9K13H

    Verschlußschieber, univers Z, für Kabelmanagement Zählerplatz, 40 Stück

    25,10 €  / Stück*
  • KU9K43HES

    Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 450x30mm, und alle Zubehöre

    12,80 €  / Stück*
  • KU9K43HW

    Kanal, univers Z, 450x30 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set=20 Stück

    130,50 €  / Stück*
  • KU9K46HES

    Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 450x60mm, und alle Zubehöre

    14,70 €  / Stück*
  • KU9K46HW

    Kanal, univers Z, 450x60 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set20 Stück

    171,40 €  / Stück*
  • KU9K73HES

    Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 750x30mm, und alle Zubehöre

    17,40 €  / Stück*
  • KU9K73HW

    Kanal, univers Z, 750x30 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set20 Stück

    224,30 €  / Stück*
  • KU9K76HES

    Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 750x60mm, und alle Zubehöre

    19,70 €  / Stück*
  • KU9K76HW

    Kanal, univers Z, 750x60 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set=20 Stück

    264,60 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    750 mm
  • Breite
    500 mm
  • Tiefe
    170 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration U12ZWP1
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild U12ZWP1 | Hager Deutschland

    Produktbild U12ZWP1

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt U12ZWP1 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt U12ZWP1

    Zählerwechselplatte, Zubehör, Größe 2, für 2 Zählerplätze

    PDF
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG