Auslauf

Jalousie-/Heizungsaktor 1/1-fach + 3 Eingänge KNX, UP TYB692C

EAN
3250616059443
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • C Last
    Nein
  • Anzahl der Ausgänge
    2
  • Mit Schieber für Hand­schal­tung
    Nein
Archi­tektur
  • Anzahl der Jalo­sie-/Roll­la­de­n­aus­gänge
    1
Konnek­ti­vi­tät.
  • Mit Bussystem Funkbus
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    28 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Span­nung
  • Eingangs­span­nung
    230 - 230 V
Texte
  • Betriebsart
    Betriebsart für Jalou­sie, Roll­la­de/­Mar­kise oder Lüftungs­klappe einstellbar
  • Dose
    Einbau in UP- oder wasser­ge­schützte Abzweig­dose
  • Funk­tion
    Binäre Einga­be­funk­ti­o­nen: Schalt-, Dimmer-, Jalou­sie­steu­e­rung und Wert­geber
Elek­tri­scher Strom
  • Anzahl Eingangs­strom­kreise
    3

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.