Auslauf

Stellantrieb 230 V Hauselektronik polarweiß 75900076

EAN
4011334289173
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Kabel
  • Kabel­länge
    200 m
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0 - 60 °C
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.