The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Wett­er­sta­ti­onen
    • TXE531
    Die Wetterstation KNX easy mit GPS ist ein hochentwickelter physikalischer Sensor, der Temperatur, Windgeschwindigkeit, Lichtintensität und weitere Umweltdaten erfasst. Mit GPS-Modul für exakte Standortbestimmung und Zeit. Einfache Integration in KNX-Systeme sorgt für optimale Gebäudeautomation und Energiemanagement. Ideal für präzise Klimaüberwachung in Smart-Home-Anwendungen.
    EAN
    3250616046016
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Wett­er­sta­ti­onen

    KNX easy Wetterstation mit GPS für Zeit-/Standortbestimmung, Mast-/Wandmontage TXE531

    Preis
    677,00 €
    / Stück *
    677,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX easy Wetterstation mit GPS für Zeit-/Standortbestimmung, Mast-/Wandmontage

    TXE531

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Hilfss­pan­nung
      24 - 24 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -30 - 50 °C
    Texte
    • Monta­geart
      Mit Rohr­schelle für Mast­be­fes­ti­gung, Für Wand- und Mast­mon­tage
    • Anschlussart
      Mit Steck­klemmen für Span­nungs­ver­sor­gung
    Beleuch­tung
    • Hellig­keits­mess­be­reich
      0 - 150000 lx
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Gene­ri­sches KNX-Te­le­gramm, Tempe­ra­tur­mes­sung
    • Daten­for­mate
      KNX (TP)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TXE531
    PDF
    RoHS Report TXE531
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TXE531 | Hager Deutschland

      Produktbild TXE531

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TXE531 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TXE531

      Wetterstation KNX easy mit GPS

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, it-IT 2015-04-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2015-04-22

      PDF
      4,78 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2015-04-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2015-04-22

      PDF
      2,75 MB
      Bild Montageanleitung für 75490002, 80490002, TG053A, TXE531 - KNX GPS Wetterstation mit Simulationsfunktion (Stand: 02.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für 75490002, 80490002, TG053A, TXE531 - KNX GPS Wetterstation mit Simulationsfunktion (Stand: 02.2017)

      Montageanleitung International 2014-07-31

      PDF
      673,47 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • Produktinformation

      Bild Komfort und Sicherheit: die Hager Wetterstation TXE531 | Hager Deutschland

      Komfort und Sicherheit: die Hager Wetterstation TXE531

      Inbetriebnahme mit domovea (23DE0025)

      PDF
      5,04 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Produktdatenbank für TXE531 | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für TXE531

      KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      72,15 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TXE531 | Hager Deutschland

      ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TXE531

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      2,72 MB
      Bild ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TXE531 | Hager Deutschland

      ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TXE531

      Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15

      PDF
      2,84 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-05-11

      PDF
      119,23 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-03-30

      PDF
      305,91 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      3
    • 1
      TG353 - Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, gross
      TG353
      Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, gross
      Preis
      108,20 €
      / Stück *
      108,20 €
      / Stück *
    • 2
      TG053A - KNX Wetterstation mit GPS für Zeit-/Standortbestimmung, Mast-/Wandmontage
      TG053A
      Wetterstation KNX mit GPS
      Preis
      1.365,60 €
      / Stück *
      1.365,60 €
      / Stück *
    • 3
      TG354 - Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, klein
      TG354
      Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, klein
      Preis
      55,70 €
      / Stück *
      55,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wetterstation KNX easy mit GPS

    Wetterstation, als Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mast- / Wandhalter. Die Wetterstation mit GPS liefert die aktuellen Wetterdaten direkt auf den KNX Bus. Ausgestattet mit: beheiztem Fühler zum Messen der Windgeschwindigkeit, Messbereich 0-12 m/s, Helligkeitsfühler, Messbereich 0-150 k Lux, Außentemperaturfühler, Messbereich -30 bis +80°C, beheiztem Niederschlagswächter, Empfänger für das GPS-Signal zur Zeit- und Standortbestimmung. Alle Werte können zur Steuerung grenzwertabhängiger Schaltkanäle verwendet werden. Beschattungssteuerung für bis zu 4 Fassaden mit Lamellen- und Schattenkantennachführung. Möglichkeit der automatischen Steuerung von Wärmeschutz- oder Wärmegewinnung in Abhängigkeit des Sonnenstandes, Helligkeit und der Außentemperatur. Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver und der ETS (ab Version 4) programmieren.

    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Hilfsspannung: 24 - 24 V
    Farbe: Weiß
    Betriebstemperatur: -30 - 50 °C

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TXE531
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG