The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Wett­er­sta­ti­onen
    • TG053A
    Die Wetterstation KNX mit GPS-Funktion ist ausgestattet mit einem physikalischen Sensor zur präzisen Erfassung meteorologischer Daten wie Temperatur, Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und -richtung. Die Integration in KNX-Systeme ermöglicht eine effiziente Gebäudeautomation und Energiemanagement. GPS-Modul zur Standortbestimmung und Zeitkalibrierung erhöht die Genauigkeit der Daten. Ideal für die Optimierung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
    EAN
    3250615879806
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Wett­er­sta­ti­onen

    KNX Wetterstation mit GPS für Zeit-/Standortbestimmung, Mast-/Wandmontage TG053A

    Preis
    1.365,60 €
    / Stück *
    1.365,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX Wetterstation mit GPS für Zeit-/Standortbestimmung, Mast-/Wandmontage

    TG053A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    ST312
    ST312
    Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 25VA 4PLE
    111,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    TGA200
    TGA200
    Spannungsversorgung 24 V DC 1A
    191,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    TXA114
    TXA114
    Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA
    298,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Zubehör 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör
    • TG354

      Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, klein

      55,70 €  / Stück*
    • TG353

      Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, gross

      108,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Hilfss­pan­nung
      12 - 40 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -30 - 50 °C
    Texte
    • Monta­geart
      Mit Rohr­schelle für Mast­be­fes­ti­gung, Für Wand- und Mast­mon­tage
    • Anschlussart
      Mit Steck­klemmen für Span­nungs­ver­sor­gung
    Beleuch­tung
    • Hellig­keits­mess­be­reich
      0 - 150000 lx
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Gene­ri­sches KNX-Te­le­gramm, Beleuch­tungs­stär­ke­mes­sung, Tempe­ra­tur­mes­sung
    • Daten­for­mate
      KNX (TP)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TG053A
    PDF
    RoHS Report TG053A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TG053A | Hager Deutschland

      Produktbild TG053A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TG053A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TG053A

      Wetterstation KNX mit GPS

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, nn-NO 2009-09-10 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, nn-NO 2009-09-10

      PDF
      758,21 kB
      Bild Montageanleitung fr-FR, de-DE 2009-09-10 | Hager Deutschland

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2009-09-10

      PDF
      783,95 kB
      Bild Montageanleitung für 75490002, 80490002, TG053A, TXE531 - KNX GPS Wetterstation mit Simulationsfunktion (Stand: 02.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für 75490002, 80490002, TG053A, TXE531 - KNX GPS Wetterstation mit Simulationsfunktion (Stand: 02.2017)

      Montageanleitung International 2014-07-31

      PDF
      673,47 kB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TG053A - Wetterstation KNX mit GPS (V10) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TG053A - Wetterstation KNX mit GPS (V10)

      KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      332,21 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TG053A - KNX Wetterstation mit GPS (DE, 2010-01, Vers. 6T7843.a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TG053A - KNX Wetterstation mit GPS (DE, 2010-01, Vers. 6T7843.a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      4,78 MB
      Bild Description d'application TG053A | Hager Deutschland

      Description d'application TG053A

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      3,09 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-05-11

      PDF
      119,23 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-03-30

      PDF
      305,91 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      3
    • 1
      TXE531 - KNX easy Wetterstation mit GPS für Zeit-/Standortbestimmung, Mast-/Wandmontage
      TXE531
      Wetterstation KNX easy mit GPS
      Preis
      677,00 €
      / Stück *
      677,00 €
      / Stück *
    • 2
      TG353 - Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, gross
      TG353
      Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, gross
      Preis
      108,20 €
      / Stück *
      108,20 €
      / Stück *
    • 3
      TG354 - Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, klein
      TG354
      Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, klein
      Preis
      55,70 €
      / Stück *
      55,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wetterstation KNX mit GPS

    Wetterstation, als Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mast- / Wandhalter. Die KNX Wetterstation GPS liefert die aktuellen Wetterdaten direkt auf den KNX Bus. Ausgestattet mit: beheiztem Fühler zum Messen der Windgeschwindigkeit, Messbereich 0-35 m/s, Helligkeitsfühler, Messbereich 0-150 k Lux, Außentemperaturfühler, Messbereich -30 bis +80°C, beheiztem Niederschlagswächter, Empfänger für das GPS-Signal zur Zeit- und Standortbestimmung, Senden aller Messwerte über den Bus. Alle Werte können zur Steuerung grenzwertabhängiger Schaltausgänge verwendet werden. Beschattungssteuerung für bis zu 6 Fassaden mit Lamellen- und Schattenkantennachführung. Die Wochenzeitschaltuhr schaltet bis zu 4 unterschiedliche Zeiträume pro Wochentag. Mit der Kalenderzeitschaltuhr lassen sich zusätzlich 3 Zeiträume festlegen, in denen täglich bis zu 2 Ein-/Aus- Schaltungen erfolgen. Schaltausgänge für alle gemessenen und errechneten Werte.8 logische UND- und ODER-Verknüpfungen von jeweils bis zu 4 Eingangsobjekten.
    Anzahl der Kommunikationsobjekte: 254

    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Hilfsspannung: 12 - 40 V
    Farbe: Weiß
    Betriebstemperatur: -30 - 50 °C

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TG053A
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG