The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
  • Sensoren
  • Bewe­gungs­melder und Präsenz­melder
  • TXC513
  • Bewe­gungs­melder und Präsenz­melder
  • Decken­mon­tage

Aufputz KNX Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø20m TXC513

KNX Präsenz-/Bewegungsmelder für Aufputzmontage mit 360° Erfassungsbereich von Ø20m Durchmesser. Integrierte Steuerung von Beleuchtung und Szenen über KNX Bus basierend auf Bewegung und Umgebungshelligkeit. Features: einstellbare Helligkeitsschwelle, Tageslichtregelung, Nachlaufzeit und Master/Slave-Funktion. Optionaler IR Handsender für verschiedene Betriebsmodi verfügbar. Ideal für den Innenbereich.
EAN
3250612256280
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H503
Preis
208,60 €
/ Stück *
208,60 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Aufputz KNX Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø20m

TXC513

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör für Bewe­gungs­melder 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zubehör für Bewe­gungs­melder
  • EE807

    Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für Einstellungen

    74,40 €  / Stück*
  • EE808

    Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für An/Aus/Dimmen

    59,90 €  / Stück*

Technische Merkmale

Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Bewe­gungs­melder, Präsenz­melder
  • Erfas­sungs­winkel
    360 - 360
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff, Ther­mo­plast
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration TXC513
PDF
Hager RoHS Report TXC513
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TXC513 | Hager Deutschland

    Produktbild TXC513

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt TXC513 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt TXC513

    Präsenz-/ Bewegungsmelder KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassung Ø20m

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-06-13 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-06-13

    PDF
    1,15 MB
    Bild Montageanleitung fr-FR, de-DE 2022-06-13 | Hager Deutschland

    Montageanleitung fr-FR, de-DE 2022-06-13

    PDF
    1,15 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

    Wir rocken easy

    Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

    PDF
    236,74 MB
  • Broschüre

    Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

    Hager Markteinführungen

    News Oktober 2023 (23DE0120)

    PDF
    12,39 MB
  • Bestellhilfe

    Bild KNX easy | Hager Deutschland

    KNX easy

    Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

    PDF
    11,38 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild ETS Produktdatenbank für TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 und TXD505 | Hager Deutschland

    ETS Produktdatenbank für TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 und TXD505

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    271,81 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung EASY für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009100A (DE, 2022-09) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung EASY für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009100A (DE, 2022-09)

    Applikationshandbuch de-DE 2022-11-21

    PDF
    2,86 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung EASY für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

    Applikationshandbuch en-GB 2022-11-21

    PDF
    2,82 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009096A (DE, 2022-09) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009096A (DE, 2022-09)

    Applikationshandbuch de-DE 2022-09-28

    PDF
    2,88 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

    Applikationshandbuch en-GB 2022-09-28

    PDF
    2,86 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2024-01-18

    PDF
    118,12 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2024-01-18

    PDF
    109,84 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    85122201 - Universal-Schalteinsatz 2fach 2-Draht, Tragring rund
    85122201
    Universal-Schalteinsatz 2fach 2-Draht, Tragring rund
    Preis
    149,90 €
    / Stück *
    149,90 €
    / Stück *
  • 2
    80960460 - Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul R.1/R.3 polarweiß, glänzend
    80960460
    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul R.1/R.3 polarweiß, glänzend
    Preis
    16,40 €
    / Stück *
    16,40 €
    / Stück *
  • 3
    85122200 - Universal-Schalteinsatz 2fach 2-Draht
    85122200
    Universal-Schalteinsatz 2fach 2-Draht
    Preis
    145,50 €
    / Stück *
    145,50 €
    / Stück *
  • 4
    80960471 - Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul K.1/K.5 alu matt, lackiert
    80960471
    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul K.1/K.5 alu matt, lackiert
    Preis
    20,10 €
    / Stück *
    20,10 €
    / Stück *
  • 5
    TRE720 - Funk AP Kit Bewegungsmelder Batterie + AP Ausgang 10A, quicklink
    TRE720
    Funk AP Kit Bewegungsmelder Batterie + AP Ausgang 10A, quicklink
    Preis
    344,90 €
    / Stück *
    344,90 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Präsenz-/ Bewegungsmelder KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassung Ø20m

KNX Präsenz-/Bewegungsmelder Aufputz zum automatischen Senden von Schaltbefehlen für Beleuchtungs- und Szenensteuerung über den KNX Bus, abhängig von Wärmebewegung/Umgebungshelligkeit und ist geeignet zur Aufputzmontage oder Montage in Geräteeinbaudosen im Innenbereich.
Haupt-Funktionen: erhöhte Erfassungsempfindlichkeit im zentralen Präsenz-Erfassungsbereich, einstellbare Ansprechhelligkeit und Tageslichtregelung, einstellbare Nachlaufzeit, Master/Slave Funktion.
Hinweis: Ein optionaler IR Handsender kann unterschiedliche Betriebsarten (z.B. Ein/Aus) ansteuern.

Erfassungswinkel: 360 - 360
Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
Präsenzmelder
Werkstoff: Kunststoff
Thermoplast
Montage auf: Aufputz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TXC513
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG