The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • 80960460
    EAN
    3250617154673
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder

    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul R.1/R.3 polarweiß, glänzend 80960460

    Preis
    17,20 €
    / Stück *
    17,20 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAN7040WG
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul R.1/R.3 polarweiß, glänzend

    80960460

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (5)
    Previous
    Previous
    80262161
    80262161
    KNX Bewegungsmelder-Modul 1, 1 m mit integriertem Busankoppler, Tragring rund R.x
    228,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    80262261
    80262261
    KNX Bewegungsmelder-Modul 2, 2 m mit integriertem Busankoppler, Tragring rund R.x
    228,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    80262160
    80262160
    KNX Bewegungsmelder-Modul 1, 1 m mit integriertem Busankoppler R.x
    220,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    80262260
    80262260
    KNX Bewegungsmelder-Modul 2, 2 m mit integriertem Busankoppler R.x
    220,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Zubehör verpflichtend

    • 80262161

      KNX Bewegungsmelder-Modul 1, 1 m mit integriertem Busankoppler, Tragring rund R.x

      228,40 €  / Stück*
    • 80262261

      KNX Bewegungsmelder-Modul 2, 2 m mit integriertem Busankoppler, Tragring rund R.x

      228,40 €  / Stück*
    • 80262160

      KNX Bewegungsmelder-Modul 1, 1 m mit integriertem Busankoppler R.x

      220,70 €  / Stück*
    • 80262260

      KNX Bewegungsmelder-Modul 2, 2 m mit integriertem Busankoppler R.x

      220,70 €  / Stück*
    • WTD3191WG

      Rahmen 1fach f. Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58mm Serie 1930 polarweiß, glänzend

      8,60 €  / Stück*

    Passend zu

    • 80262161

      KNX Bewegungsmelder-Modul 1, 1 m mit integriertem Busankoppler, Tragring rund R.x

      228,40 €  / Stück*
    • 80262261

      KNX Bewegungsmelder-Modul 2, 2 m mit integriertem Busankoppler, Tragring rund R.x

      228,40 €  / Stück*
    • 80262160

      KNX Bewegungsmelder-Modul 1, 1 m mit integriertem Busankoppler R.x

      220,70 €  / Stück*
    • 80262260

      KNX Bewegungsmelder-Modul 2, 2 m mit integriertem Busankoppler R.x

      220,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Abmes­sungen
    • Durch­messer
      58 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 80960460
    PDF
    RoHS Report 80960460
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 80960460 | Hager Deutschland

      Produktbild 80960460

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 80960460 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 80960460

      Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul R.1/R.3 polarweiß, glänzend

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85345179 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink K.1 polarweiß, glänzend
      85345179
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      208,70 €
      / Stück *
      208,70 €
      / Stück *
    • 2
      85345182 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink S.1 weiß, glänzend
      85345182
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink S.1 weiß, glänzend
      Preis
      203,50 €
      / Stück *
      203,50 €
      / Stück *
    • 3
      85346188 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      85346188
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      207,70 €
      / Stück *
      207,70 €
      / Stück *
    • 4
      TRE600 - Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink, weiß
      TRE600
      Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink, weiß
      Preis
      403,30 €
      / Stück *
      403,30 €
      / Stück *
    • 5
      85345188 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      85345188
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      207,70 €
      / Stück *
      207,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul R.1/R.3 polarweiß, glänzend

    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Montage auf: Unterputz
    Durchmesser: 58 mm
    Farbe: Polarweiß
    Werkstoff: Thermoplast

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 80960460
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG