The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TX320
    EAN
    3250616043206
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H560

    Temperaturregler- Einzelraum zur Steuerung v. Heizungsakt.o.Stellantrieben,KNX TX320

    Preis
    244,70 €
    / Stück *
    244,70 €
    / Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    WAK5010WM

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Temperaturregler- Einzelraum zur Steuerung v. Heizungsakt.o.Stellantrieben,KNX

    TX320

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Tempe­ra­tur­fühler 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Tempe­ra­tur­fühler
    • EK087

      Fußbodentemperaturfühler für TX320

      34,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Funk­ti­onen
    • Parallel Betrieb möglich
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      9003<­br/>9010
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      40 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 45 °C
    • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
      IV (2%)
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      30 - 30 V
    Texte
    • Tempe­ratur
      Zusätz­li­cher Anschluss für externen Tempe­ra­tur­fühler
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung über Sockel

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TX320
    PDF
    RoHS Report TX320
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TX320 | Hager Deutschland

      Produktbild TX320

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TX320 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TX320

      Temperaturregler- Einzelraum zur Steuerung v. Heizungsakt.o.Stellantrieben,KNX

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2021-11-29 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2021-11-29

      PDF
      6,47 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • Produktinformation

      Bild Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration: | Hager Deutschland

      Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:

      die Berker RTR-Familie mit domovea (22DE0037)

      PDF
      2,94 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TX308 - Temperaturregler (DE, Vers. 6T 7487b) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TX308 - Temperaturregler (DE, Vers. 6T 7487b)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      2,04 MB
    • Funktionsbeschreibung

      Bild Funktionsbeschreibung TX100 für TX320 - Thermostat (DE, Vers. 6T 7473a) | Hager Deutschland

      Funktionsbeschreibung TX100 für TX320 - Thermostat (DE, Vers. 6T 7473a)

      Funktionsbeschreibung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,66 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-09

      PDF
      118,02 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG