Funk Helligkeitssensor mit Batterie, weiß TRC321B

EAN
3250615989109
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H503
119,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Bussystem
    Funkbus
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS, easy, quicklink
Elek­tri­scher Strom
  • Anzahl Eingangs­strom­kreise
    1
Ausstat­tung
  • Externe Abfra­ge­span­nung notwendig
    Nein
  • Funk bidi­rek­ti­onal
    Nein
  • Mit Batterie
    Ja
  • Mit HLK Ansteu­e­rung
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Ja
Frequenz
  • Über­tra­gungs­fre­quenz
    868 - 868 MHz
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Nur für den internen Gebrauch
  • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm
    0
Beleuch­tung
  • LED ansteuern
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0 - 50 °C
Span­nung
  • Eingangs­span­nung
    3 - 3 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    DC

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Funk Helligkeitssensor mit Batterie, weiß

Helligkeitssensor quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System verwendbar. Der Helligkeitssensor kann auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Versorgungsspannung mittels 2 Batterien AAA LR03 1,5V. Zusätzlich wird die schwach Batteriemeldung über die frontseitige LED- Anzeige angezeigt und beim Batteriewechsel die Konfiguration abgespeichert ist. Ein Anschluss von einem externen Reedkontakt möglich. Durch die Informationen Fenster offen bzw. geschlossen im Frostschutzbetrieb der Heizung, Aufwärtsbewegung des Rollladens, Szene können über die jeweiligen KNX-Objekt gesteuert werden. Aktivierung/Deaktivierung des Automatikmodus ist über die frontseitige Taste am Gerät möglich.

Bussystem: Funkbus
Anzahl Eingangsstromkreise: 1
Externe Abfragespannung notwendig: Nein
Funk bidirektional: Nein
Mit Batterie: Ja
Übertragungsfrequenz: 868 - 868 MHz
Montage auf: Aufputz
LED ansteuern: Ja
Farbe: Polarweiß
Eingangsspannung: 3 - 3 V
Versorgungsspannungsart: DC

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TRC321B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.