The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TE331
    EAN
    3250617574051
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Messwertgeber KNX für 3 Stromkreise ohne Wandler TE331

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Messwertgeber KNX für 3 Stromkreise ohne Wandler

    TE331

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    EK028
    EK028
    Stromwandler maxitore
    32,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Archi­tektur
    • Bussystem
      KNX
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem Powernet
      Nein
    Elek­tri­scher Strom
    • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
      90 A
    • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
      15 mA
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      6
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Texte
    • Anschluss mit Kabelschuh
      Mit Anschluss­klemme für Außen­tem­pe­ra­tur­fühler, Mit Anschluss­klemme für Fern­kom­mu­ni­ka­ti­ons­ein­gang (nur für Frank­reich), Mit Anschluss­klemme für Tari­fein­gang (HT/NT), Mit Netz­an­schluss­klemme, Mit 2 Anschluss­klemmen der Refe­renz­phasen für Zähl­kanal 2 und 3, 3x Anschluss­klemmen für Strom­wandler

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TE331 | Hager Deutschland

      Produktbild TE331

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TE331 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TE331

      Messwertgeber KNX für 3 Stromkreise ohne Wandler

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für TE331 - Messwertgeber KNX für 3 Stromkreise (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für TE331 - Messwertgeber KNX für 3 Stromkreise (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 09.2017)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07

      PDF
      1,99 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TE331 - Messwertgeber KNX ohne Wandler (V103) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TE331 - Messwertgeber KNX ohne Wandler (V103)

      KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      88,93 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TE331 - Messwertgeber (DE, Vers. 6T8721-01A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TE331 - Messwertgeber (DE, Vers. 6T8721-01A)

      Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15

      PDF
      2,28 MB
      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TE331 | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TE331

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2014-11-28

      PDF
      2,23 MB
    • Funktionsbeschreibung

      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TE331 | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TE331

      Funktionsbeschreibung en-GB 2013-01-15

      PDF
      2,69 MB
      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TE331 | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TE331

      Funktionsbeschreibung en-GB 2012-03-02

      PDF
      2,64 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2024-01-18

      PDF
      117,80 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG