LED Leuchtmelder orange 12 + 48V AC + DC 1PLE SVN133

EAN
3250615725493
Marke
Hager
VPE
12 Stücke
Preisgruppe
H450
Preis
33,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    250 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    2000 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC/DC
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    12 - 48 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 50 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.75 - 6 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.75 - 10 mm²
  • Fassung Typ
    Fix
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    0,33 W
  • Leis­tung pro Lade­punkte
    0
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    17,50 mm
  • Tiefe
    62 mm
Beleuch­tung
  • Art der Lampe
    LED
Werk­stoff
  • Farbe
    Orange
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

LED Leuchtmelder orange 12 + 48V AC + DC 1PLE

Leuchtmelder mit LED nach DIN EN 62094-1 (VDE 0632-700) und DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200), Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Anzahl Module: 1
Isolationsspannung Ui: 250 V
Betriebstemperatur: -20 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.75 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.75 - 10 mm²
Art der Lampe: LED
Fassung Typ: Fix
Farbe: Orange
Schutzart IP: IP20
Leistung pro Ladepunkte: 0 kW
Versorgungsspannungsart: AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 12 - 48 V

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SVN133
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.