Steckmodul 1 polig 25kA Typ 2 Klasse 2/C +/- für SPV325 SPV025
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Technische Merkmale
-
Anzahl Module1
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue1000 - 1000 V
-
Bemessungsspannung Uc nach IEC61643-1585 V
-
Schutzpegel Up nach IEC61643-11,9 kV
-
Schutzpegel Up L-PE/N-PE IEC61643-111,9 kV
-
Schutzpegel Up L-N/PEN IEC61643-111900 V
-
Nennableitstrom In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC6164315 kA
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE40 kA
-
Höhe52,4 mm
-
Breite17,5 mm
-
Tiefe55,4 mm
-
Betriebstemperatur-40 - 80 °C
-
NetzformDC
-
Mit FernmeldekontaktNein
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter25 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter35 - 35 mm²
-
Anforderungsklasse IEC61643T2
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Nominales Drehmoment3 - 3 Nm
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SPV025
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Überspannungsschutz
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,96 MB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.