The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • SPN801
    EAN
    3250615660923
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Kombiableiter 4 polig 100kA Typ 1 TNS System mit Defektanzeige SPN801

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    SPA801

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kombiableiter 4 polig 100kA Typ 1 TNS System mit Defektanzeige

    SPN801

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene
    • KDN380A

      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

      21,00 €  / Stück*
    • KDN380B

      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module

      85,70 €  / Stück*
    • KDN480A

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

      36,30 €  / Stück*
    • KDN480B

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 56 Module

      157,10 €  / Stück*
    • KDN363F

      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

      16,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Blitz­im­pulss­trom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      25 kA
    • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
      100 kA
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S, TT
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Nein
    Normen
    • Anfor­de­rungs­klasse IEC 61643
      T1, T2
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      8
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      95,2 mm
    • Breite
      142,4 mm
    • Tiefe
      67 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Kontroll­leuchte
      Defek­t­an­zeige

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SPN801 | Hager Deutschland

      Produktbild SPN801

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPN801 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPN801

      Kombiableiter 4 polig 100kA Typ 1 TNS System mit Defektanzeige

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für SPN801 - Kombiableiter 4 polig 100kA Typ 1 TNS System mit Defektanzeige (DE-PT-EN-FR-CS-PL, Stand: 04.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für SPN801 - Kombiableiter 4 polig 100kA Typ 1 TNS System mit Defektanzeige (DE-PT-EN-FR-CS-PL, Stand: 04.2015)

      Montageanleitung cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2015-05-04

      PDF
      985,11 kB
    • Datenblatt

      Bild UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf | Hager Deutschland

      UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.

      PDF
      248,28 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG