Auslauf

Kombiableiter 3 polig 75kA Typ 1 TNC System mit Defektanzeige SPN800

EAN
3250615660909
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung: SPA800

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
    75 kA
Netz­form
  • Netz­form
    TN-C
Ausstat­tung
  • Mit Fern­mel­de­kon­takt
    Nein
Normen
  • Anfor­de­rungs­klasse IEC61643
    T1, T2
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    6
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Abmes­sungen
  • Höhe
    95,2 mm
  • Breite
    106,8 mm
  • Tiefe
    67 mm
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Kontroll­leuchte
    Defek­t­an­zeige

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.