The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Sockel­leis­ten­system
    • LED-­So­ckel­leis­ten­kanal und Zubehör
    • SL20080M9016
    EAN
    4012740018418
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T100
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • LED-­So­ckel­leis­ten­kanal und Zubehör

    Geräteträger Montageschuh für Wandmontage zu SL 20x80mm verkehrsweiß SL20080M9016

    Preis
    6,80 €
    / Stück *
    6,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Geräteträger Montageschuh für Wandmontage zu SL 20x80mm verkehrsweiß

    SL20080M9016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 5 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • SL200809119016

      Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x80mm verkehrsweiß

      22,90 €  / Stück*
    • SL200809019016

      Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm verkehrsweiß

      22,90 €  / Stück*
    • SL200809009016

      Geräteträger Std 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x80mm verkehrsweiß

      46,10 €  / Stück*
    • SL200809079016

      Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm verkehrsweiß

      62,30 €  / Stück*
    • SL200809159016

      Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x80mm verkehrsweiß

      30,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      PC-ABS
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL20080M9016
    PDF
    RoHS Report SL20080M9016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SL20080M9016 | Hager Deutschland

      Produktbild SL20080M9016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SL20080M9016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SL20080M9016

      Geräteträger Montageschuh für Wandmontage zu SL 20x80mm verkehrsweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE Zertifikat SL | Hager Deutschland

      CE Zertifikat SL

      Konformitätserklärung International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Bild EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Deutschland

      EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SL20080915D1 - Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
      SL20080915D1
      Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
      Preis
      38,70 €
      / Stück *
      38,70 €
      / Stück *
    • 2
      SL200809LED9011 - Geräteträger mit Trafo für LED zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm graphitschwarz
      SL200809LED9011
      Geräteträger mit Trafo für LED zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm graphitschwarz
      Preis
      101,40 €
      / Set *
      101,40 €
      / Set *
    • 3
      G6090SCHW - Türpassage aus PC/ABS halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL
      G6090SCHW
      Türpassage aus PC/ABS halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL
      Preis
      13,30 €
      / Stück *
      13,30 €
      / Stück *
    • 4
      SL200809LEDD1 - Geräteträger mit Trafo für LED zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium
      SL200809LEDD1
      Geräteträger mit Trafo für LED zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium
      Preis
      121,60 €
      / Set *
      121,60 €
      / Set *
    • 5
      SL20080A9011 - Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm graphitschwarz
      SL20080A9011
      Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm graphitschwarz
      Preis
      1,31 €
      / Stück *
      1,31 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Geräteträger Montageschuh für Wandmontage zu SL 20x80mm verkehrsweiß

    Montageschuh für Sockelleistenkanalsystem, Aufnahme für Geräteträger ohne Sockelleiste.

    Werkstoff: PC-ABS
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SL20080M9016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG