Hager

SL200807D3

Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Ahorn
Best-Nr.
SL200807D3
EAN-Nr.
4012740895361
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T100
Preis
4,90 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Produkttyp
    • Schnittkaschierung
  • Farbe
    • ahorn
  • Werkstoff
    • PC - ABS
  • Oberfläche
    • bedruckt
  • Halogenfrei
    • ja
  • Range-Name
    • tehalit SL

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für SL200807D3

  • Technik-Broschüre

  • Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang - tehalit.SL

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    841 KB
  • Produktlizenz

  • Produktlizenz_NF004_1078_SL

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Systemtext

Elektro-Installations-System Sockelleistenkanal SL
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal, bestehend aus folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Formteile und Geräteträger mit Geräteträgerschürze.

Kanalunterteil mit Oberteil, Größe 20 x 55 mm mit einer festen Trennwand, Größe 20 x 80 mm mit zwei festen Trennwänden oder Größe 20 x 115 mm mit drei festen Trennwänden zur Systemtrennung. Der Kammeraufbau des Unterteils gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der Aufnahme isolierter Leitungen. Anschlussstücke auf Eckkanal, Leitungsführungskanäle (Wand, Boden) oder Unterflur-Türpassage montierbar.

Richtungsänderungen sind mit schnittkaschierenden Hauben-Formteilen auszuführen, Innen- und Außeneck verstellbar 83° bis 135°, offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endstücken zu verschließen. 

Geräteträger mit 2-fach Kanalsteckdose, Cat.6A Daten-, Fernmelde-, Antennen- und Lautsprecheranschlüssen. Kombination mit 1-fach Kanalsteckdose mit 2-fach Datenanschluss, Überspannungsschutz, Fernmeldeanschluss, Antennen- und Lautsprecheranschluss, LED-Leuchte oder Bewegungsmelder. Geräteträger leer für Tragsteggeräte oder für Unterputz-Geräte mit Abdeckrahmen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Ahorn
Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil.
  • Farbe :ahorn
  • Werkstoff :PC - ABS
  • Oberfläche :bedruckt
  • Halogenfrei :ja
  • Range-Name :tehalit SL

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL200807D3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.