Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Aluminium SL200806D1

EAN
4012740895262
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T100
8,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    80 mm
  • Breite
    20 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    PC-ABS
  • Farbe
    Alumi­nium
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP40
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • Zuge­hö­rige Serien
    SL LED 20x80, SL Stan­dard 20x80

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Ausschreibungstext

Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Aluminium

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar.

Höhe: 80 mm
Breite: 20 mm
Werkstoff: PC-ABS
Farbe: Aluminium

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL200806D1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.