Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Alu SL200804D1

EAN
4012740895187
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T100
Preis
8,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Zubehör
  • Form­tei­l­aus­füh­rung
    Hauben­form­teil
Einstel­lungen
  • Winkel­be­reich
    83 - 135
Abmes­sungen
  • Höhe
    80 mm
  • Breite
    20 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
  • Farbe
    Alumi­nium
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP40
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • Zuge­hö­rige Serien
    SL LED 20x80, SL Stan­dard 20x80

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Ausschreibungstext

Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Alu

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von Biegeradien.

Formteilausführung: Haubenformteil
Winkelbereich: 83 - 135
Höhe: 80 mm
Breite: 20 mm
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe: Aluminium

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL200804D1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.