Geräteträger Steckdose+Lautsprecher 2-fach zu SL 20x55mm graphitschwarz SL200559239011
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Technische Merkmale
-
Vorbestückt mitSteckdose + Lautsprecheranschluss
-
Höhe115 mm
-
Breite20 mm
-
Tiefe48 mm
-
Länge130 mm
-
LeergehäuseNein
-
Nennstrom16 A
-
Nennspannung230 - 230 V
-
WerkstoffKunststoff
-
FarbeGraphitschwarz
-
RAL Nummer9011
-
Schutzart IPIP40
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Betriebstemperatur5 - 60 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SL200559239011
-
Bedienungsanleitung
Installationsanleitung für SL200559009010 - Geräteträger Steckdose, Telefonanschluss, Antennenanschluss, Lautsprecher (DE, Stand: 03.2012)
Bedienungsanleitung International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
Technische Broschüre de-DE 2011-11-29
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - tehalit.SL
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,02 MB -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Konformitätserklärung
CE Zertifikat SL
Konformitätserklärung International 2017-01-13
PDF21,73 kBEU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.