Auslauf

Geräteträger Steckdose+ÜSM Überspannungskategorie III SL 20x55mm Dekor Aluminium SL20055902D1

EAN
4012740894418
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

Technische Merkmale

Zubehör
  • Vorbe­stückt mit
    Steck­dose + Über­span­nungs­schutz
Abmes­sungen
  • Höhe
    115 mm
  • Breite
    20 mm
  • Tiefe
    48 mm
  • Länge
    130 mm
Ausstat­tung
  • Leer­ge­häuse
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Farbe
    Alumi­nium
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 60 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.