The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Sockel­leis­ten­system
    • Gerä­te­träger
    • SL200559019016
    EAN
    4012740017633
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T100
    • Gerä­te­träger

    Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x55mm verkehrsweiß SL200559019016

    Preis
    23,10 €
    / Stück *
    23,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x55mm verkehrsweiß

    SL200559019016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    SL20055AC9016
    SL20055AC9016
    Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x55mm verkehrsweiß
    1,14 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • SL20055229016

      Sockelleistenkanal-Oberteil mit Teppichleiste PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß

      6,00 €  / m*
    • SL2005529016

      Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß

      5,40 €  / m*

    Technische Merkmale

    Zubehör
    • Vorbe­stückt mit
      Leer
    Abmes­sungen
    • Höhe
      126 mm
    • Breite
      105 mm
    • Tiefe
      48 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    Ausstat­tung
    • Leer­ge­häuse
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 60 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht
    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      Stan­dard 60 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schrau­b­an­schluss, Schnapp­be­fes­ti­gung

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL200559019016
    PDF
    RoHS Report SL200559019016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SL200559019016 | Hager Deutschland

      Produktbild SL200559019016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SL200559019016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SL200559019016

      Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x55mm verkehrsweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz_NF004_1073_SL | Hager Deutschland

      Produktlizenz_NF004_1073_SL

      Produktlizenz International 2021-02-12

      PDF
      1,48 MB
      Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Deutschland

      Produktlizenz_NF004_1078_SL

      Produktlizenz International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SL200809509016 - Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x80 verkehrsweiß
      SL200809509016
      Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x80 verkehrsweiß
      Preis
      80,60 €
      / Stück *
      80,60 €
      / Stück *
    • 2
      SL201159489016 - Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x115 verkehrsweiß
      SL201159489016
      Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x115 verkehrsweiß
      Preis
      98,00 €
      / Stück *
      98,00 €
      / Stück *
    • 3
      SL200809329016 - Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x80mm verkehrsweiß
      SL200809329016
      Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x80mm verkehrsweiß
      Preis
      12,90 €
      / Stück *
      12,90 €
      / Stück *
    • 4
      SL200809509011 - Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x80 schwarz
      SL200809509011
      Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x80 schwarz
      Preis
      80,60 €
      / Stück *
      80,60 €
      / Stück *
    • 5
      SL200809499016 - Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x80 verkehrsweiß
      SL200809499016
      Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x80 verkehrsweiß
      Preis
      85,00 €
      / Stück *
      85,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x55mm verkehrsweiß

    Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil.

    Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.

    Vorbestückt mit: Leer
    Höhe: 126 mm
    Tiefe: 48 mm
    Leergehäuse: Nein
    Werkstoff: Kunststoff
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: SL200559019016
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG