The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Sockel­leis­ten­system
    • Gerä­te­träger
    • SL200559009016
    Steigern Sie die Effizienz Ihrer Installationsprojekte mit diesem vorverdrahteten Geräteträger von Hager. Speziell konzipiert für eine einfache Montage, bietet er Platz für zwei Steckdosen und hat Abmessungen von 20x55 mm. Gefertigt aus langlebigem Material und in Verkehrsweiß gehalten, fügt sich das Produkt nahtlos in jedes Raumdesign ein. Ideal für Elektriker, die auf der Suche nach Zuverlässigkeit und Qualität sind.
    EAN
    4012740017626
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T100
    • Gerä­te­träger

    Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet 20x55mm verkehrsweiß SL200559009016

    Preis
    45,20 €
    / Stück *
    45,20 €
    / Stück *
    Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet 20x55mm verkehrsweiß

    SL200559009016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    SL20055A9016
    SL20055A9016
    Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm verkehrsweiß
    1,14 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • SL20055229016

      Sockelleistenkanal-Oberteil mit Teppichleiste PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß

      6,00 €  / m*
    • SL20055219016

      Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß

      6,10 €  / m*
    • SL2005529016

      Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß

      5,40 €  / m*

    Technische Merkmale

    Zubehör
    • Vorbe­stückt mit
      2x Schu­ko­steck­dosen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      124 mm
    • Breite
      130 mm
    • Tiefe
      48 mm
    • Anzahl Einheiten
      2
    Ausstat­tung
    • Leer­ge­häuse
      Nein
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    Anschluss
    • Kabel­quer­schnitt
      2,50 - 2,50 mm²
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 60 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht
    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      Bereits vorbe­stückt
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Anreihbar, Schrau­b­an­schluss, Schnapp­be­fes­ti­gung
    Kenn­zeich­nung
    • Ausfüh­rung Steck­dose
      Schuko Länder

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL200559009016
    PDF
    RoHS Report SL200559009016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SL200559009016 | Hager Deutschland

      Produktbild SL200559009016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SL200559009016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SL200559009016

      Geräteträger Std 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL20x55mm verkehrsweiß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Installationsanleitung für SL200559009010 - Geräteträger Steckdose, Telefonanschluss, Antennenanschluss, Lautsprecher (DE, Stand: 03.2012) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für SL200559009010 - Geräteträger Steckdose, Telefonanschluss, Antennenanschluss, Lautsprecher (DE, Stand: 03.2012)

      Bedienungsanleitung International 2012-03-20

      PDF
      1,20 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Deutschland

      Produktlizenz_NF004_1078_SL

      Produktlizenz International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SL200809499011 - Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x80 schwarz
      SL200809499011
      Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x80 schwarz
      Preis
      85,00 €
      / Stück *
      85,00 €
      / Stück *
    • 2
      SL200809329016 - Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x80mm verkehrsweiß
      SL200809329016
      Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x80mm verkehrsweiß
      Preis
      12,90 €
      / Stück *
      12,90 €
      / Stück *
    • 3
      SL200809509011 - Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x80 schwarz
      SL200809509011
      Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x80 schwarz
      Preis
      80,60 €
      / Stück *
      80,60 €
      / Stück *
    • 4
      SL200809509016 - Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x80 verkehrsweiß
      SL200809509016
      Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x80 verkehrsweiß
      Preis
      80,60 €
      / Stück *
      80,60 €
      / Stück *
    • 5
      SL200809489011 - Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x80 schwarz
      SL200809489011
      Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x80 schwarz
      Preis
      93,90 €
      / Stück *
      93,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Geräteträger Std 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL20x55mm verkehrsweiß

    Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 vorverdrahtete Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen und Geräteträger-Oberteil.

    Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.

    Vorbestückt mit: 2x Schukosteckdosen
    Höhe: 124 mm
    Tiefe: 48 mm
    Leergehäuse: Nein
    Bemessungsstrom IN: 16 A
    Nennspannung: 230 - 230 V
    Kabelquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
    Werkstoff: Kunststoff
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: SL200559009016
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG