Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm Dekor Ahorn SL200556D3
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Höhe55 mm
-
Breite20 mm
-
WerkstoffPC-ABS
-
FarbeAhorn
-
Schutzart IPIP40
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Zugehörige SerienSL Standard 20x55
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SL200556D3
-
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - tehalit.SL
Stand: 01.04.2022
PDF1,02 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Konformitätserklärung
CE Zertifikat SL
Konformitätserklärung International 2017-01-13
PDF21,73 kBEU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF48,54 kBKonformitätserklärung pl-PL 2023-10-10
PDF407,24 kB
Ausschreibungstext
Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar.
Höhe: 55 mm
Breite: 20 mm
Werkstoff: PC-ABS
Halogenfrei: Ja
Farbe: Ahorn
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL200556D3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.