Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm Dekor Aluminium SL200553D1

EAN
4012740894036
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T100
7,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Zubehör
  • Form­tei­l­aus­füh­rung
    Hauben­form­teil
Einstel­lungen
  • Winkel­be­reich
    83 - 135
Abmes­sungen
  • Höhe
    55 mm
  • Breite
    20 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
  • Farbe
    Alumi­nium
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP40
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • Zuge­hö­rige Serien
    SL Stan­dard 20x55

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Ausschreibungstext

Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm Dekor Aluminium

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten.

Formteilausführung: Haubenformteil
Winkelbereich: 83 - 135
Höhe: 55 mm
Breite: 20 mm
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe: Aluminium

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL200553D1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.