The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Sockel­leis­ten­system
    • Sockel­leis­ten­ka­näle
    • SL200551
    Dieses Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2 Kammern aus PVC mit mindestens 30% recycelte Materialien. SL 20×55mm ist die perfekte Wahl für Elektriker, die Qualität und Funktionalität suchen. Dieser robuste und praktische Kanal von erleichtert die Verlegung von Kabeln und bietet eine ordentliche Lösung für alle Installationsbedürfnisse. Mit seiner langlebigen PVC-Konstruktion garantiert er Zuverlässigkeit und Ästhetik in einem.
    EAN
    4012740893893
    Marke
    Hager
    VPE
    36 m
    Preisgruppe
    T100
    • Sockel­leis­ten­ka­näle

    Sockelleistenkanal-Unterteil, PVC Recyclat 30%, SL 20x55mm, 2 Kammern, schwarz SL200551

    Preis
    5,20 €
    / m *
    5,20 €
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sockelleistenkanal-Unterteil, PVC Recyclat 30%, SL 20x55mm, 2 Kammern, schwarz

    SL200551

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      55 mm
    • Breite
      20 mm
    • Länge
      2000 mm
    Ausstat­tung
    • Kammeran­zahl
      2 - 2
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      30 %
    • Farbe
      Schwarz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 60 °C
    Kapa­zität
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
      4
    • Leitungs­be­le­gung bei ø11 mm, 2. Kammer
      3
    • Leitungs­be­le­gung bei ø11 mm, 1. Kammer
      2
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Zuge­hö­rige Serien
      SL Stan­dard 20x55, SL Teppich­leiste 20x55

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL200551
    PDF
    RoHS Report SL200551
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SL200551 | Hager Deutschland

      Produktbild SL200551

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SL200551 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SL200551

      Sockelleistenkanal-Unterteil, PVC Recyclat 30% zu SL 20x55mm, 2 Kammern, schwarz

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Deutschland

      Produktlizenz_NF004_1078_SL

      Produktlizenz International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SL2005569016 - Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm verkehrsweiß
      SL2005569016
      Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm verkehrsweiß
      Preis
      4,15 €
      / Stück *
      4,15 €
      / Stück *
    • 2
      SL2005549016 - Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm verkehrsweiß
      SL2005549016
      Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm verkehrsweiß
      Preis
      4,15 €
      / Stück *
      4,15 €
      / Stück *
    • 3
      SL2005539016 - Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm verkehrsweiß
      SL2005539016
      Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm verkehrsweiß
      Preis
      4,25 €
      / Stück *
      4,25 €
      / Stück *
    • 4
      SL20055A9016 - Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm verkehrsweiß
      SL20055A9016
      Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm verkehrsweiß
      Preis
      1,14 €
      / Stück *
      1,14 €
      / Stück *
    • 5
      SL2005589016 - Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß
      SL2005589016
      Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß
      Preis
      17,80 €
      / Stück *
      17,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sockelleistenkanal-Unterteil, PVC Recyclat 30% zu SL 20x55mm, 2 Kammern, schwarz

    Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Unterteil-Profil zur direkten Wandmontage mit vorgestanzter Schlüssellochung im Abstand von 125 mm, bis zu 4 Kammern zur Systemtrennung von Leitungen und zur werkzeuglosen Schnellbefestigung von Geräteträgern. Der Kammeraufbau des Unterteils gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der Aufnahme isolierter Leitungen.

    Höhe: 55 mm
    Breite: 20 mm
    Länge: 2000 mm
    Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 4
    Kammeranzahl: 2 - 2
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Schwarz

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: SL200551
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG