The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Umschal­ter, Schlüs­selschalter und Zubehör
    • SFL116
    EAN
    3250615510716
    Marke
    Hager
    VPE
    12 Stück
    Preisgruppe
    H450
    • Umschal­ter, Schlüs­selschalter und Zubehör

    Wechselschalter 16A 1Wechsler 230VAC 1PLE SFL116

    Preis
    38,50 €
    / Stück *
    38,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wechselschalter 16A 1Wechsler 230VAC 1PLE

    SFL116

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Wech­selschalter
    • Polart
      1P
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
      0,24 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      16 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      16 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      16 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      16 A
    • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 240 V AC nach IEC 60947-3
      0,33 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      0,24 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,80 - 1,80 Nm
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      440 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      68 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
      0
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 50 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 16 mm²
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      200000
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC21
      25000
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC22
      25000
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      0,40 W
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      0,40 W
    Konnek­ti­vität
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SFL116
    PDF
    RoHS Report SFL116
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SFL116 | Hager Deutschland

      Produktbild SFL116

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SFL116 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SFL116

      Wechselschalter 16A 1Wechsler 230VAC 1PLE

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktlizenz

      Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Deutschland

      Licence for NETHERLANDS

      Produktlizenz International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11

      PDF
      276,73 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SK600 - Umschalter mit Nullstellung 20A 400V
      SK600
      Umschalter mit Nullstellung 20A 400V
      Preis
      109,70 €
      / Stück *
      109,70 €
      / Stück *
    • 2
      SFB225 - Gruppenschalter 25A 2 Schließer 230V AC 2PLE
      SFB225
      Gruppenschalter 25A 2 Schließer 230V AC 2PLE
      Preis
      86,30 €
      / Stück *
      86,30 €
      / Stück *
    • 3
      SFM125 - Wechselschalter 25A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC 1PLE
      SFM125
      Wechselschalter 25A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC 1PLE
      Preis
      46,80 €
      / Stück *
      46,80 €
      / Stück *
    • 4
      SK606 - Schlüsselschalter 10A,400V,2-polig,3 PLE
      SK606
      Schlüsselschalter 10A, 400V, 2-polig, 3 PLE
      Preis
      269,90 €
      / Stück *
      269,90 €
      / Stück *
    • 5
      SK001 - 2 Schlüssel f.Schlüsselschalter,Ersatzteil
      SK001
      2 Schlüssel f.Schlüsselschalter, Ersatzteil
      Preis
      23,40 €
      / Stück *
      23,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wechselschalter 16A 1Wechsler 230VAC 1PLE

    Wechselschalter nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4) und DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

    Bemessungsstrom IN: 16 A
    Isolationsspannung Ui: 440 V
    Anzahl Module: 1
    Betriebstemperatur: -20 - 50 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 10 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 16 mm²

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: SFL116
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG