Ausschalter 100A 3 Schließer 400V AC 3PLE SBN390

EAN
3250615510303
Marke
Hager
VPE
4 Stücke
Preisgruppe
H450
235,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar
  • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
  • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Abmes­sungen
  • Breite
    52,50 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    100 A
  • Abschalt­ver­mögen bei 400 V in AC23A
    1692 A
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
    1,20 kA
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    3,60 - 3,60 Nm
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    400 - 400 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    440 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    6000 V
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Ausstat­tung
  • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
    3
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 70 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    6 - 35 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    6 - 50 mm²
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    40000
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    16,50 W
  • Verlust­leis­tung pro Pol
    5,50 W

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Ausschalter 100A 3 Schließer 400V AC 3PLE

Ausschalter nach DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4), DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

Nennstrom: 100 A
Isolationsspannung Ui: 440 V
Anzahl Module: 3
Betriebstemperatur: -20 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 50 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SBN390
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.