The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schalt- und Melde­ge­räte
  • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder
  • SBN340
  • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder

Ausschalter 40A 3 Schließer 400V AC 3PLE SBN340

EAN
3250615510181
Marke
Hager
VPE
4 Stück
Preisgruppe
H450
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Preis
71,30 €
/ Stück *
71,30 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Ausschalter 40A 3 Schließer 400V AC 3PLE

SBN340

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
  • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
  • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen
  • Klem­me­n­ab­de­ckung
  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
  • MZN175

    Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

    8,40 €  / Stück*
  • MZN121

    Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA

    9,70 €  / Set*
  • MZN120

    Klemmenabdeckung für Leitungsschutzschalter 10kA 1 polig

    20,30 €  / Stück*
  • ESC080

    Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

    29,80 €  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
  • Posi­tion Neutral­leiter
    ohne Neutral­leiter
  • Polart
    3P
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    40 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
    40 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
    40 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
    40 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
    40 A
  • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 415 V AC nach IEC 60947-3
    0,84 kA
  • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
    0,60 kA
  • Bedingter Kurz­schluss­strom Inc mit Siche­rung in Reihe laut IEC/EN 60669-2-4
    6000A/80A gG parallel 32A gG
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,80 - 2,80 Nm
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    400 - 400 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    440 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    6000 V
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    52,50 mm
  • Tiefe
    68 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
    3
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 70 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    2.5 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    2.5 - 25 mm²
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    60000
  • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC21
    5000
  • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC22
    5000
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    3,30 W
  • Verlust­leis­tung pro Pol
    1,10 W
Konnek­ti­vität
  • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-07-25
PDF
2,89 MB
Hager REACH declaration SBN340
PDF
Hager RoHS Report SBN340
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild SBN340 | Hager Deutschland

    Produktbild SBN340

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt SBN340 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt SBN340

    Ausschalter 40A 3 Schließer 400V AC 3PLE

    PDF
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Datenblatt

    Bild UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Deutschland

    UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

    Datenblatt en-GB 2024-03-22

    PDF
    58,45 kB
  • Tools

    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Produktlizenz

    Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Deutschland

    Licence for NETHERLANDS

    Produktlizenz International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
    Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Deutschland

    Licence for NETHERLANDS

    Produktlizenz International 2024-08-09

    PDF
    2,23 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-02-06 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    SK600 - Umschalter mit Nullstellung 20A 400V
    SK600
    Umschalter mit Nullstellung 20A 400V
    Preis
    103,90 €
    / Stück *
    103,90 €
    / Stück *
  • 2
    SBN363 - Ausschalter 63A 3 Schließer 400V AC 3PLE
    SBN363
    Ausschalter 63A 3 Schließer 400V AC 3PLE
    Preis
    68,50 €
    / Stück *
    68,50 €
    / Stück *
  • 3
    SBN416 - Ausschalter 16A 4 Schließer 400V AC 2PLE
    SBN416
    Ausschalter 16A 4 Schließer 400V AC 2PLE
    Preis
    75,60 €
    / Stück *
    75,60 €
    / Stück *
  • 4
    SBM225 - Ausschalter 25A 1 Schließer + Neutral 250V AC mit Leuchtmelder 1PLE
    SBM225
    Ausschalter 25A 1 Schließer + Neutral 250V AC mit Leuchtmelder 1PLE
    Preis
    70,40 €
    / Stück *
    70,40 €
    / Stück *
  • 5
    SBT125 - Ausschalter 25A 1 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder 1PLE
    SBT125
    Ausschalter 25A 1 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder 1PLE
    Preis
    76,30 €
    / Stück *
    76,30 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Ausschalter 40A 3 Schließer 400V AC 3PLE

Ausschalter nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4) und DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

Nennstrom: 40 A
Isolationsspannung Ui: 440 V
Anzahl Module: 3
Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2.5 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2.5 - 25 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SBN340
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG