The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder
    • SBN280
    EAN
    3250615510259
    Marke
    Hager
    VPE
    6 Stück
    Preisgruppe
    H450
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder

    Ausschalter 80A 2 Schließer 400V AC 2LE SBN280

    Preis
    111,10 €
    / Stück *
    111,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ausschalter 80A 2 Schließer 400V AC 2LE

    SBN280

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

      8,90 €  / Stück*
    • MZN121

      Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA

      10,30 €  / Set*
    • MZN120

      Klemmenabdeckung für Leitungsschutzschalter 10kA 1 polig

      21,50 €  / Stück*
    • ESC080

      Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

      31,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      2
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Ausschalter
    • Polart
      2P
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      80 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
      0,96 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      80 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      80 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      80 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      80 A
    • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 415 V AC nach IEC 60947-3
      1,35 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      0,96 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3,60 - 3,60 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 400 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      440 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      6000 V
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      35 mm
    • Tiefe
      68 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
      2
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      6 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      6 - 50 mm²
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      40000
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC21
      2500
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC22
      2500
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      5,40 W
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      2,70 W
    Konnek­ti­vität
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SBN280
    PDF
    RoHS Report SBN280
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SBN280 | Hager Deutschland

      Produktbild SBN280

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SBN280 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SBN280

      Ausschalter 80A 2 Schließer 400V AC 2LE

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Datenblatt

      Bild UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Deutschland

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Datenblatt en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Tools & Software

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktlizenz

      Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Deutschland

      Licence for NETHERLANDS

      Produktlizenz International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SBN416 - Ausschalter 16A 4 Schließer 400V AC 2PLE
      SBN416
      Ausschalter 16A 4 Schließer 400V AC 2PLE
      Preis
      79,80 €
      / Stück *
      79,80 €
      / Stück *
    • 2
      SVN125 - LED Leuchtmelder klar 230V AC 1PLE
      SVN125
      LED Leuchtmelder klar 230V AC 1PLE
      Preis
      37,10 €
      / Stück *
      37,10 €
      / Stück *
    • 3
      SBN290 - Ausschalter 100A 2 Schließer 400V AC 2LE
      SBN290
      Ausschalter 100A 2 Schließer 400V AC 2LE
      Preis
      205,00 €
      / Stück *
      205,00 €
      / Stück *
    • 4
      SBN380 - Ausschalter 80A 3 Schließer 400V AC 3PLE
      SBN380
      Ausschalter 80A 3 Schließer 400V AC 3PLE
      Preis
      147,60 €
      / Stück *
      147,60 €
      / Stück *
    • 5
      SVN321 - Taster 16A 1 Öffner 230V AC 1PLE
      SVN321
      Taster 16A 1 Öffner 230V AC 1PLE
      Preis
      27,70 €
      / Stück *
      27,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Ausschalter 80A 2 Schließer 400V AC 2LE

    Ausschalter nach DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4), DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

    Bemessungsstrom IN: 80 A
    Isolationsspannung Ui: 440 V
    Anzahl Module: 2
    Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 - 35 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 50 mm²

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: SBN280
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG