The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder
    • SBN225
    EAN
    3250615510099
    Marke
    Hager
    VPE
    12 Stück
    Preisgruppe
    H450
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder

    Ausschalter 25A 2 Schließer 400V AC 1PLE SBN225

    Preis
    61,90 €
    / Stück *
    61,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ausschalter 25A 2 Schließer 400V AC 1PLE

    SBN225

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

      8,90 €  / Stück*
    • ESC080

      Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

      31,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      2
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Ausschalter
    • Polart
      2P
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      25 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      25 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      25 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      25 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      25 A
    • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 240 V AC nach IEC 60947-3
      0,52 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      0,37 kA
    • Bedingter Kurz­schluss­strom Inc mit Siche­rung in Reihe laut IEC/EN 60669-2-4
      3000A/50A gG
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,80 - 1,80 Nm
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      440 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      68 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
      2
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 16 mm²
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      200000
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC21
      25000
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC22
      25000
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      1,80 W
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      0,90 W
    Konnek­ti­vität
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBN225
    PDF
    RoHS Report SBN225
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SBN225 | Hager Deutschland

      Produktbild SBN225

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SBN225 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SBN225

      Ausschalter 25A 2 Schließer 400V AC 1PLE

      PDF
    • Datenblatt

      Bild UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Deutschland

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Datenblatt en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Produktlizenz

      Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Deutschland

      Licence for NETHERLANDS

      Produktlizenz International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Deutschland

      Licence for NETHERLANDS

      Produktlizenz International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SVN132 - LED Leuchtmelder rot 12 + 48V AC + DC 1PLE
      SVN132
      LED Leuchtmelder rot 12 + 48V AC + DC 1PLE
      Preis
      37,10 €
      / Stück *
      37,10 €
      / Stück *
    • 2
      SVN411 - Taster mit LED-Meldeleuchte grün, 16 A, 1 Schließer, 230 V AC, 1 Modul
      SVN411
      Taster 16A 1 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE
      Preis
      44,70 €
      / Stück *
      44,70 €
      / Stück *
    • 3
      SVN452 - Taster 16A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC mit Leuchtmelder rot 1PLE
      SVN452
      Taster 16A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC mit Leuchtmelder rot 1PLE
      Preis
      48,80 €
      / Stück *
      48,80 €
      / Stück *
    • 4
      SVN433 - Druckschalter 16A 2 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE
      SVN433
      Druckschalter 16A 2 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE
      Preis
      50,00 €
      / Stück *
      50,00 €
      / Stück *
    • 5
      SVN121 - LED Leuchtmelder grün 230V AC 1PLE
      SVN121
      LED Leuchtmelder grün 230V AC 1PLE
      Preis
      37,10 €
      / Stück *
      37,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Ausschalter 25A 2 Schließer 400V AC 1PLE

    Ausschalter nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4) und DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

    Nennstrom: 25 A
    Isolationsspannung Ui: 440 V
    Anzahl Module: 1
    Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 10 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 16 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SBN225
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG