The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör
    • RTN550X
    EAN
    3250610024003
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H580
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör

    Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, Edelstahlrahmen, intercom modular RTN550X

    Preis
    1.091,20 €
    / Stück *
    1.091,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, Edelstahlrahmen, intercom modular

    RTN550X

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Karten­leser 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Karten­leser
    • RTN555X

      Zutrittsmodul RFID, Edelstahlrahmen, intercom modular

      552,40 €  / Stück*

    Passend zu

    • RTN555X

      Zutrittsmodul RFID, Edelstahlrahmen, intercom modular

      552,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Werk­stoff
      Edelstahl, Kunststoff
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Rahmen­farbe
      Silber
    • Rahmen­be­hand­lung
      Geerdet
    Abmes­sungen
    • Höhe
      120 mm
    • Breite
      120 mm
    • Einbau­tiefe
      33 mm
    Leis­tung
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      4,3 W
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      2,6 W
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    • Betriebss­pan­nung DC
      24 -24 V
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      IP über 2-Draht
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0,2 - 0,8 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Eingang
      RJ45
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Ausgang
      Käfig­klemme, Klemm­block
    • Anzahl der Ether­net-­An­sch­lüsse
      Ja
    • Anzahl der verbind­baren Schalt­flä­chen
      256
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Status LED
      Ja
    Funk­ti­onen
    • Funk­tion
      Ruf, Hören und spre­chen, Sehen
    • Mit Tag/­Nacht Funk­tion
      Ja
    • IP-Adres­sie­rung über Intercom Manager
      Ja
    • Maxi­male Lautspre­cher­lautstärke
      90 dB
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz­rahmen, Unter­putz­rahmen, Instal­la­ti­ons­säule
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    • Max. Rela­tive Luft­feuch­tig­keit
      90 %
    Ausstat­tung
    • Schalt­kon­takt poten­zi­a­l­frei
      Max. 24 V/1 A
    • Anzahl der Eingänge
      1
    • Anzahl der Ausgänge
      1
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    Gewicht
    • Gewicht
      425 g
    Kamera
    • Öffnungs­winkel der Kamera hori­zontal
      110 °
    • Öffnungs­winkel der Kamera vertikal
      58 °
    • Hori­zon­taler Blick­winkel
      120 °
    • Min. Umge­bungshel­lig­keit (Farb­mo­dus)
      5 lm
    • Min. Umge­bungshel­lig­keit (Nacht­mo­dus)
      0
    • Monta­ge­höhe der Kamera
      1,6 m
    • Video­co­die­rungs­format
      H.264
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Strom­ver­sor­gung über Ethernet
      PoE
    • Opti­o­nales externes Netz­teil
      24 V

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration RTN550X
    PDF
    RoHS Report RTN550X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild RTN550X | Hager Deutschland

      Produktbild RTN550X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RTN550X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RTN550X

      Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, Edelstahlrahmen, intercom modular

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-08-05 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-08-05

      PDF
      2,74 MB
    • Produktanhang

      Bild WEEE symbol information | Hager Deutschland

      WEEE symbol information

      Produktanhang fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

      PDF
      604,07 kB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2026-06-04 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2026-06-04

      PDF
      11,42 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-29

      PDF
      289,25 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REN232X - Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular
      REN232X
      Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular
      Preis
      462,40 €
      / Stück *
      462,40 €
      / Stück *
    • 2
      REH014X - AVZ-SRN Namenssch. Schlüssel
      REH014X
      AVZ-SRN Namenssch. Schlüssel
      Preis
      3,10 €
      / Stück *
      3,10 €
      / Stück *
    • 3
      REH010X - AVZ-NHB Namenssch. mit LED
      REH010X
      AVZ-NHB Namenssch. mit LED
      Preis
      21,50 €
      / Stück *
      21,50 €
      / Stück *
    • 4
      REH012X - AVZ-NNE Namensschild-Einlage
      REH012X
      AVZ-NNE Namensschild-Einlage
      Preis
      1,02 €
      / Stück *
      1,02 €
      / Stück *
    • 5
      REH101X - Schluessel Spezial ZY SW6 fuer Aussenstation
      REH101X
      Schluessel Spezial ZY SW6 fuer Aussenstation
      Preis
      6,10 €
      / Stück *
      6,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, Edelstahlrahmen, intercom modular

    Video-Audio-Kombimodul IP mit Rahmen als Außentürstationen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 zum Einbau in Standsäulen oder passende Auf-/Unterputz-Rahmen. Komplettgerät bestehend aus Kamera, Lautsprecher, Mikrofon und Tastenanschlussmodul mit Flachbandkabel.
    Funktionen: Farbkamera und LED´s, Anbindung von bis zu drei externen Kameras möglich, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kameraabdeckung, integrierter Türöffnerkontakt, Lautstärke / Mikrofonempfindlichkeit / Türöffnerfunktion sind einstellbar, Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Anschluss für Kartenlesemodul.
    Hinweise: Frontplatte, Standsäule und Gehäuse sind im Lieferumfang nicht enthalten.

    Farbe: Schwarz
    Werkstoff: Edelstahl
    Kunststoff
    Abmessungen: 120 x 120 mm
    Betriebsspannung: 24 - 24 V
    Betriebsspannung DC: 24 -24 V
    Schaltkontakt potenzialfrei: Max. 24 V/1 A

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : RTN550X
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG