The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
    • Kabel­ran­gier­ka­nalsys­teme
    • RK1507035
    EAN
    4012740114370
    Marke
    Hager
    VPE
    16 m
    Preisgruppe
    T300
    • Kabel­ran­gier­ka­nalsys­teme

    Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 150x110mm lichtgrau RK1507035

    Preis
    35,80 €
    / m *
    35,80 €
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 150x110mm lichtgrau

    RK1507035

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Profil­halter 1 Produkte verfügbar
    • Ober­teil für Leitungs­füh­rungs­kanal 2 Produkte verfügbar
    • Ends­tück 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Profil­halter
    • Ober­teil für Leitungs­füh­rungs­kanal
    • Ends­tück
    • M5849

      Profilhalter PC/ABS zu Rangierkanal RK 150x110mm

      12,40 €  / Stück*
    • FB6015027035

      Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 150mm lichtgrau

      15,80 €  / m*
    • FB6011027035

      Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 110mm lichtgrau

      10,60 €  / m*
    • L22357035

      Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 150x110mm lichtgrau

      23,40 €  / Paar*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      110 mm
    • Breite
      150 mm
    • Länge
      2000 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_Hager_HAGE-00718-V01.01-EN_26092022
    PDF
    217,78 kB
    REACH declaration RK1507035
    PDF
    RoHS Report RK1507035
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild RK1507035 | Hager Deutschland

      Produktbild RK1507035

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RK1507035 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RK1507035

      Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 150x110mm lichtgrau

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU-Konformitätserklärung FB | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung FB

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      M5850 - Profilhalter, Montagehalterung PC/ABS zu Rangierkanal RK 190x150 mm
      M5850
      Profilhalter PC/ABS zu Rangierkanal RK 190x150mm
      Preis
      14,20 €
      / Stück *
      14,20 €
      / Stück *
    • 2
      L23209010 - Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 230x190 mm reinweiß
      L23209010
      Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 230x190 reinweiß
      Preis
      31,50 €
      / Paar *
      31,50 €
      / Paar *
    • 3
      RK2307035 - Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 230x190mm lichtgrau
      RK2307035
      Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 230x190mm lichtgrau
      Preis
      52,30 €
      / m *
      52,30 €
      / m *
    • 4
      L22399010 - Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 190x150 mm reinweiß
      L22399010
      Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 190x150mm reinweiß
      Preis
      27,20 €
      / Paar *
      27,20 €
      / Paar *
    • 5
      FB6011027035 - Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 110mm lichtgrau
      FB6011027035
      Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 110mm lichtgrau
      Preis
      10,60 €
      / m *
      10,60 €
      / m *

    Ausschreibungstext

    Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 150x110mm lichtgrau

    Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanalprofil mit Stecknasen für Profilhalter und Rückwand sowie Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm.

    Höhe: 110 mm
    Breite: 150 mm
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Halogenfrei: Nein

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: RK1507035
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG