The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
    • Kabel­ran­gier­ka­nalsys­teme
    • M5849
    Der Profilhalter aus PC/ABS für Rangierkanäle der Größe 150x110mm ist für eine robuste und zuverlässige Montage von RK-Abdeckungen konzipiert. Mit 8 Bohrlöchern ermöglicht der aufsteckbare Halter eine einfache und schnelle Installation sowie eine hohe Stabilität des Rangierkanalprofils. Die Verwendung von PC/ABS Material gewährleistet eine hohe Festigkeit und Langlebigkeit unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. Ideal für strukturierte Verkabelungssysteme in Industrie und Gewerbe.
    EAN
    4012740121163
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    T300
    • Kabel­ran­gier­ka­nalsys­teme

    Profilhalter, Montagehalterung PC/ABS zu Rangierkanal RK 150x110 mm M5849

    Preis
    12,40 €
    / Stück *
    12,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Profilhalter, Montagehalterung PC/ABS zu Rangierkanal RK 150x110 mm

    M5849

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      35 mm
    • Breite
      150 mm
    • Länge
      35 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC), Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Schwarz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_Hager_HAGE-00718-V01.01-EN_26092022
    PDF
    217,78 kB
    REACH declaration M5849
    PDF
    RoHS Report M5849
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M5849 | Hager Deutschland

      Produktbild M5849

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt M5849 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt M5849

      Profilhalter PC/ABS zu Rangierkanal RK 150x110mm

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU-Konformitätserklärung FB | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung FB

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      M5850 - Profilhalter, Montagehalterung PC/ABS zu Rangierkanal RK 190x150 mm
      M5850
      Profilhalter PC/ABS zu Rangierkanal RK 190x150mm
      Preis
      14,20 €
      / Stück *
      14,20 €
      / Stück *
    • 2
      L23209010 - Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 230x190 mm reinweiß
      L23209010
      Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 230x190 reinweiß
      Preis
      31,50 €
      / Paar *
      31,50 €
      / Paar *
    • 3
      RK2307035 - Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 230x190mm lichtgrau
      RK2307035
      Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 230x190mm lichtgrau
      Preis
      52,30 €
      / m *
      52,30 €
      / m *
    • 4
      L22399010 - Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 190x150 mm reinweiß
      L22399010
      Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 190x150mm reinweiß
      Preis
      27,20 €
      / Paar *
      27,20 €
      / Paar *
    • 5
      FB6011027035 - Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 110mm lichtgrau
      FB6011027035
      Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 110mm lichtgrau
      Preis
      10,60 €
      / m *
      10,60 €
      / m *

    Ausschreibungstext

    Profilhalter PC/ABS zu Rangierkanal RK 150x110mm

    Profilhalter mit 8 Bohrlöchern, aufsteckbar für Rangierkanalprofil.

    Höhe: 35 mm
    Breite: 150 mm
    Länge: 35 mm
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Polycarbonat (PC)
    Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Schwarz

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: M5849
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG