The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • RFZ148D

BEKA Funk-Zentrale f. 148 Funk-Melder zur Branderkennung m. integr. GSM Modul RFZ148D

EAN
3599430014482
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

BEKA Funk-Zentrale f. 148 Funk-Melder zur Branderkennung m. integr. GSM Modul

RFZ148D

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
RFA400D
RFA400D
BEKA Backup-Akku für Zentrale und Repeater, 12 Volt 2, 2Ah
33,00 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    220 mm
  • Breite
    325 mm
  • Tiefe
    88 mm
Werk­stoff
  • Produkt­farbe
    Weiß
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Versor­gungs­span­nung
    Batterie und Netz­ver­sor­gung
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 40 °C
Konnek­ti­vität
  • Verbin­dungsart
    Funk 868 MHz/434 MHz

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild RFZ148D | Hager Deutschland

    Produktbild RFZ148D

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt RFZ148D | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt RFZ148D

    BEKA Funk-Zentrale f. 148 Funk-Melder zur Branderkennung m. integr. GSM Modul

    PDF
  • Tool

    Bild Tool de-DE 2023-10-30 | Hager Deutschland

    Tool de-DE 2023-10-30

    ZIP
    351,77 kB
    Bild Tool de-DE 2023-10-30 | Hager Deutschland

    Tool de-DE 2023-10-30

    ZIP
    579,44 kB
    Bild Tool de-DE 2023-10-30 | Hager Deutschland

    Tool de-DE 2023-10-30

    ZIP
    332,96 kB
  • Produktzertifikat

    Bild Produktzertifikat de-DE 2017-09-28 | Hager Deutschland

    Produktzertifikat de-DE 2017-09-28

    PDF
    1,34 MB
  • Leistungserklärung

    Bild Leistungserklärung de-DE 2019-09-09 | Hager Deutschland

    Leistungserklärung de-DE 2019-09-09

    PDF
    105,90 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Ausschreibungstext

BEKA Funk-Zentrale f. 148 Funk-Melder zur Branderkennung m. integr. GSM Modul

Bidirektionale Funk-Branderkennungsanlage zum vorbeugenden Brandschutz für den Bau und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder, bei kleineren Heimen, Beherbergungsstätten, Beherbergungsstätten, Hotels mit mehr als 12 Betten bis 60 Betten für welche keine BMZ vorgeschrieben ist, sowie für Wohneinrichtungen für Senioren, Behinderte oder andere besondere Wohnformen. Die Zentrale besitzt eine Notstromüberbrückung, der Notstromakkumulator RFA400D muss separat bestellt werden. Die bidirektionale Funkübertragung wird mittels zwei getrennte Funkbänder mit Frequenzstörwechsel im 433 MHz mit 20 Frequenzen und im 868 MHz-Bereich mit 4 Frequenzen übertragen, insgesamt können 148 automatische oder manuelle Melder in den 8 Meldebereichen gesteuert und auswertet werden, welche mit automatischer Sensorkopferkennung und Push- Button Einlernverfahren integriert werden, zusätzlich können 14 Funk-Innensirenen, 10 Repeater eingebunden werden. Die Zentrale hat die Anschlussmöglichkeit für Alarm, Störung, Sammelalarmreset mit 3 Schalteingängen, Tag-/Nachtbetrieb und verfügt über jeweils 4 Relais- und Open Collector Schaltausgänge für die externe Ansteuerung von weiteren Anzeigegeräten. Die Zentrale überprüft innerhalb von 300 Sekunden bidirektional den Übertragungsweg der eingebunden Melder und Komponenten und stellt somit eine engmaschige Übertragungswegüberprüfung sicher. Am Zentralendisplay werden Status-/Stör- oder Alarmmeldung in Klartext mit Ort-/ Zeitangabe in der Kombination mit dem 3- farbigem Displayanzeige als optische und zusätzlich akustisch signalisiert, sowie durch das integrierte GSM-Modul RFW100D zur SMS oder E-Mail an 8 definierte Empfänger weitergeleitet. Chronologisch können die letzten 1000 Ereignisse eingesehen werden. Bei der Inbetriebnahme wird die Konfiguration manuell am Zentralendisplay durchgeführt oder per Konfigurationstool können Texteingaben und weitere Einstellungen, sowie Archivierung über die USB- oder RS232 Schnittstelle an der Zentral ein- oder heruntergeladen werden und nach Abschluss der Erstinstallation wird ein automatische Gesamtüberprüfung der gesamten Anlage durchgeführt und per USB- Schnittstelle, SD-Karte oder mit dem GSM-Modul per E-Mail in Form eines Übergabe-/ Inbetriebnahmeprotokoll übermittelt. Die Zentrale kann mit dem GSM-Modul nach Bestätigung durch eine eingewiesenes Person, zum eingestellten Wartungsanfrageintervall mit einem Statusreport zum Verschmutzungsgrad, Batterie- und Systemstatus der einzelnen eingebundenen Komponenten per E-Mail an einen definierten Empfänger weitergeleitet werden. Im Wartungsmodus können die Ergebnisse der Wartung per USB-Schnittstelle, SD-Karte oder per E-Mail übermittelt und separat abgespeichert und als Wartungsprotokoll übergeben werden. Zugang der Kundenebene optional über PIN-Code zur Anzeige der Tag-/Nachtfunktion oder zur temporärer Deaktivierung von Meldebereichen, sowie für Grundeinstellungen der Kundenebene, Rücksetzung von Stör- und Alarmmeldungen oder zur Weiterleitung der Wartungsanfrage per E-Mail bzw. SMS. Der Zugang der Errichter- Ebene geschieht über einen PIN-Code, wobei die Haupteinstellungsmerkmale der Anlage nur vom Errichter konfiguriert oder geändert werden können. In der Errichter-Ebene kann die Tag- Nachteinstellung, Codeänderung und weitere wichtige Konfigurations- oder Setup- Einstellungen vorgenommen werden.

Höhe: 220 mm
Breite: 325 mm
Tiefe: 88 mm
Produktfarbe: Weiß
Versorgungsspannung: Batterie und Netzversorgung
Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
Verbindungsart: Funk 868 MHz/434 MHz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : RFZ148D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG