The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • RFZ064D
    EAN
    3599430014499
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    BEKA Zentrale für 50 Funk - Melder, weiss RFZ064D

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BEKA Zentrale für 50 Funk - Melder, weiss

    RFZ064D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    RFA400D
    RFA400D
    BEKA Backup-Akku für Zentrale und Repeater, 12 Volt 2, 2Ah
    33,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      220 mm
    • Breite
      325 mm
    • Tiefe
      88 mm
    Einstel­lungen
    • Anzahl der Benutzer
      32
    Werk­stoff
    • Produkt­farbe
      Weiß
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      Batterie und Netz­ver­sor­gung
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 40 °C
    Konnek­ti­vität
    • Verbin­dungsart
      Funk 868 MHz/434 MHz

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild RFZ064D | Hager Deutschland

      Produktbild RFZ064D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RFZ064D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RFZ064D

      BEKA Zentrale für 50 Funk - Melder, weiss

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für RFZ064D - BEKA Funk-Zentrale (DE, 2020-03) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für RFZ064D - BEKA Funk-Zentrale (DE, 2020-03)

      Bedienungsanleitung de-DE 2020-03-23

      PDF
      6,98 MB
      Bild Wartungsanleitung für RFZ064D, SN303AD - BEKA Zentrale (DE, Stand: 01.2018) | Hager Deutschland

      Wartungsanleitung für RFZ064D, SN303AD - BEKA Zentrale (DE, Stand: 01.2018)

      Bedienungsanleitung de-DE 2018-01-01

      PDF
      402,35 kB
    • Betriebsanleitung

      Bild Wartungsanleitung für RFZ064D - BEKA Zentrale (DE, Stand: 09.2018) | Hager Deutschland

      Wartungsanleitung für RFZ064D - BEKA Zentrale (DE, Stand: 09.2018)

      Betriebsanleitung de-DE 2018-09-05

      PDF
      882,52 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 39 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 39

      Funk-Branderkennungsanlage BEKA (20DE0048)

      PDF
      306,06 kB
    • Tool

      Bild Tool de-DE 2023-10-30 | Hager Deutschland

      Tool de-DE 2023-10-30

      ZIP
      351,77 kB
      Bild Tool de-DE 2023-10-30 | Hager Deutschland

      Tool de-DE 2023-10-30

      ZIP
      579,44 kB
      Bild Tool de-DE 2023-10-30 | Hager Deutschland

      Tool de-DE 2023-10-30

      ZIP
      332,96 kB
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat de-DE 2017-09-28 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2017-09-28

      PDF
      1,34 MB
    • Leistungserklärung

      Bild Leistungserklärung de-DE 2019-09-09 | Hager Deutschland

      Leistungserklärung de-DE 2019-09-09

      PDF
      105,90 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG