Gehäuse Größe 1 UP für Türstation Edelstahl ONE REW111Y

EAN
3599430011108
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E100
Preis
65,00 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Edelstahl
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Breite
    47 mm
  • Tiefe
    47 mm
  • Höhe
    218 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Texte
  • Gehäuse
    Edelstahl­ge­häuse mit ausstell­barer Monta­ge­hilfe
  • Monta­geart
    Mit ausstell­baren Maue­r­an­kern

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild REW111Y | Hager Deutschland

    Produktbild REW111Y

  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REW1XXY - Gehäuse UP für Türstation (DE-EN, Stand: 06.2015) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für REW1XXY - Gehäuse UP für Türstation (DE-EN, Stand: 06.2015)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-01-01

    PDF
    714,54 kB
  • Broschüre

    Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

    Doppelt besser

    Broschüre de-DE 2017-08-18

    PDF
    8,53 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Bestellhilfe International 2023-08-07 | Hager Deutschland

    Bestellhilfe International 2023-08-07

    PDF
    1,91 MB
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Handbuch de-DE 2018-02-09

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

    2Draht Systemkonfigurator

    Tools de-DE 2022-08-25

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Gehäuse Größe 1 UP für Türstation Edelstahl ONE

Unterputzgehäuse für Türstation aus Edelstahl zur Montage im Mauerwerk. Gehäuse mit austellbaren Mauerankern, rückseitigen Befestigunglöchern und vorgestanzte, ausbrechbare Leitungseinführungen an allen Seiten. Gehäusetiefe 47 mm mit Putzausgleich bis 17 mm, oben und unten stufenlos einstellbar. Feder-Einrastmechanismus zur schraubenlosen Befestigung einer Türstation. Entriegelung der eingebauten Frontplatte nur mit Spezialwerkzeug möglich (Vandalismusschutz).

Werkstoff: Metall
Edelstahl
Oberfläche: Unbehandelt
Tiefe: 47 mm
Breite: 47 mm
Höhe: 218 mm

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : REW111Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.