The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • RER114Y
    EAN
    3599430021046
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E100
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator 2Draht Systemkonfigurator

    Außenstation für HOME AudioSet 1 Teilnehmer AP 2D weiß RER114Y

    Preis
    281,70 €
    / Stück *
    281,70 €
    / Stück *

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außenstation für HOME AudioSet 1 Teilnehmer AP 2D weiß

    RER114Y

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • REU310Y

      Audioeinsatz Ersatz EB 2Draht für ONE

      175,80 €  / Stück*
    • REU410Y

      Externe Audio-Modul, Einbau, 2Draht, Edelstahl, Modesta

      213,00 €  / Stück*
    • REU021Y

      Ruftaster Halbmodul 1/1 mit LED-Namensschild EB 2Draht ONE

      74,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Acryl­ni­tril-S­ty­rol-A­cry­lester (ASA), Poly­ca­r­bonat (PC)
    • Glanz­grad
      Matt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      196 mm
    • Breite
      101 mm
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung LED
      12 - 12 V
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl Ruftasten
      1
    • Ruftaster Schließ­zeit
      3 s
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      2Draht
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    Texte
    • Beschrif­tung
      Namens­schild­wechsel von vorne ohne Spezi­al­werk­zeug
    • Beleuch­tung
      Lang­le­bige, homo­gene weiße LED Ruftas­ten­-Hin­ter­leuch­tung
    • Schutz
      Lautspre­cher und Mikrofon mit Durch­stoß­schutz
    • Monta­geart
      Für Aufputz­mon­tage, Für senk­rechte Montage, Bruch­si­chere, flächen­bün­dige Ruftaster

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Elcom REACH declaration RER114Y
    PDF
    Elcom RoHS Report RER114Y
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild RER114Y | Hager Deutschland

      Produktbild RER114Y

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt RER114Y | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt RER114Y

      Außenstation für HOME AudioSet 1 Teilnehmer AP 2D weiß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2017-02-23 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2017-02-23

      PDF
      6,29 MB
      Bild Montageanleitung für REP101Y, RER113Y, RER213Y - HOME AudioSet AP 2D Außenstation/Innenstation TOUCH (DE, Stand: 02.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für REP101Y, RER113Y, RER213Y - HOME AudioSet AP 2D Außenstation/Innenstation TOUCH (DE, Stand: 02.2017)

      Bedienungsanleitung de-DE 2017-02-23

      PDF
      6,29 MB
    • Handbuch

      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools

      Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

      2Draht Systemkonfigurator

      Der Elcom 2Draht Systemkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen Planung und effizienten Kostenkalkulation Ihrer Elcom Türsprechanlage

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-03-04

      PDF
      1,48 MB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-03-04

      PDF
      1,48 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG