The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • REQ622Y
    EAN
    3599430012273
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator 2Draht Systemkonfigurator

    Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 22/2 2Draht Edelstahl matt ONE REQ622Y

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 22/2 2Draht Edelstahl matt ONE

    REQ622Y

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    REW127Y
    REW127Y
    Gehäuse Größe 7 UP für Türstation Edelstahl ONE
    150,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    REW227Y
    REW227Y
    Gehäuse Größe 7 AP für Türstation Edelstahl ONE
    195,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 6 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • REU510Y

      Videoeinsatz Ersatz EB 2Draht für ONE

      929,50 €  / Stück*
    • REU044Y

      Ruftaster mit LED-Namensschild 4/1 EB 2Draht ONE

      122,10 €  / Stück*
    • REU792Y

      Ruftaster Modul 2/1 mit LED-Namensschild und Zustandsanzeige EB 2Draht ONE

      198,60 €  / Stück*
    • REH100Y

      Schlüssel für Türstationen ONE

      14,10 €  / Stück*
    • REU944Y

      Ruftaster Aufsatz 4/1 mit Namensschildeinlage ONE/MODESTA

      22,70 €  / Stück*
    • REU992Y

      Zustandsanzeige-Aufsatz 2/1 mit Namensschildeinlage One/Modesta

      31,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Edelstahl
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl Ruftasten
      22
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      422 mm
    • Breite
      225,50 mm
    • Tiefe
      25 mm
    • Kame­ra­kuppel Durch­messer
      33 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -30 - 80 °C
    Funk­ti­onen
    • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
      Audio + Video
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      2Draht
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz, Aufputz
    Texte
    • Monta­geart
      Für senk­rechte Montage, Bruch­si­chere, flächen­bün­dige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP
    • Anschluss
      Steck­barer Anschluss-Klemm­block mit Schraub­klemmen
    • Beleuch­tung
      Lang­le­bige, homo­gene weiße LED Ruftas­ten­-Hin­ter­leuch­tung, Unsicht­bare, blend­freie IR LED Nacht­be­leuch­tung
    • Schutz
      Lautspre­cher und Mikrofon mit Durch­stoß­schutz

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REQ622Y | Hager Deutschland

      Produktbild REQ622Y

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt REQ622Y | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt REQ622Y

      Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 22/2 2Draht Edelstahl matt ONE

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REQ5XXY, REQ6XXY, REQ7XXA, REQ8XXA - Türstation Video 2Draht (DE, Stand: 06.2015) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für REQ5XXY, REQ6XXY, REQ7XXA, REQ8XXA - Türstation Video 2Draht (DE, Stand: 06.2015)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      6,71 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REQ5XXY-REQ6XXY-REQ7XXA-REQ8XXA - Türstation Video 2Draht (EN, 2015-06) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für REQ5XXY-REQ6XXY-REQ7XXA-REQ8XXA - Türstation Video 2Draht (EN, 2015-06)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      6,70 MB
    • Broschüre

      Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

      Doppelt besser

      Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

      PDF
      8,53 MB
    • Produktinformation

      Bild Produkt-Optimierungen: | Hager Deutschland

      Produkt-Optimierungen:

      Neue 2Draht Kamera für ELCOM Außenstationen (20DE0239)

      PDF
      1,67 MB
    • Handbuch

      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools

      Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

      2Draht Systemkonfigurator

      Der Elcom 2Draht Systemkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen Planung und effizienten Kostenkalkulation Ihrer Elcom Türsprechanlage

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-03-04

      PDF
      974,82 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-03-04

      PDF
      1,00 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG