Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 8/1 2Draht Edelstahl matt ONE REQ608Y

EAN
3599430012150
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E200
Preis
1.542,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl Ruftasten
    8
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    24 - 24 V
Abmes­sungen
  • Kame­ra­kuppel Durch­messer
    33 mm
  • Tiefe
    25 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 55 °C
Texte
  • Monta­geart
    Für senk­rechte Montage, Bruch­si­chere, flächen­bün­dige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP
  • Anschluss
    Steck­barer Anschluss-Klemm­block mit Schraub­klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild REQ608Y | Hager Deutschland

    Produktbild REQ608Y

  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung de-DE 2023-03-23 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung de-DE 2023-03-23

    PDF
    1,03 MB
    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2023-03-23 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung en-GB 2023-03-23

    PDF
    1,04 MB
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REQ5XXY, REQ6XXY, REQ7XXA, REQ8XXA - Türstation Video 2Draht (DE, Stand: 06.2015) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für REQ5XXY, REQ6XXY, REQ7XXA, REQ8XXA - Türstation Video 2Draht (DE, Stand: 06.2015)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    6,71 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REQ5XXY-REQ6XXY-REQ7XXA-REQ8XXA - Türstation Video 2Draht (EN, 2015-06) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für REQ5XXY-REQ6XXY-REQ7XXA-REQ8XXA - Türstation Video 2Draht (EN, 2015-06)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    6,70 MB
  • Broschüre

    Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

    Doppelt besser

    Broschüre de-DE 2017-08-18

    PDF
    8,53 MB
  • Produktinformation

    Bild Produkt-Optimierungen: | Hager Deutschland

    Produkt-Optimierungen:

    Produktinformation de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,67 MB
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Handbuch de-DE 2018-02-09

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

    2Draht Systemkonfigurator

    Tools de-DE 2022-08-25

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-03-04

    PDF
    1,00 MB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-03-04

    PDF
    974,82 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 8/1 2Draht Edelstahl matt ONE

Video Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration.

Abmessungen: 422 x 133.50 mm
Tiefe: 25 mm
Betriebstemperatur: -20 - 55 °C

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : REQ608Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.