Gehäuse Größe 5 UP für Türstation Edelstahl ONE REW115Y
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 3 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
WerkstoffMetall, Edelstahl
-
OberflächeUnbehandelt
-
Breite92 mm
-
Höhe398 mm
-
Tiefe47 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Montage aufUnterputz
-
Diebstahlsicherung integrierbarNein
-
MontageartMit ausstellbaren Mauerankern
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REW115Y
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt REW115Y
Gehäuse Größe 5 UP für Türstation Edelstahl ONE
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für REW1XXY - Gehäuse UP für Türstation (DE-EN, Stand: 06.2015)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF714,54 kB -
Broschüre
Doppelt besser
Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation
PDF8,53 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe International 2023-08-07
PDF1,91 MB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools
2Draht Systemkonfigurator
Vom Gebäudeaufbau bis zur Verkabelung unterstützt Sie der praktische Konfigurator. Planen Sie schnell und einfach Ihre intelligente Türkommunikation.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Unterputzgehäuse für Türstation aus Edelstahl zur Montage im Mauerwerk. Gehäuse mit austellbaren Mauerankern, rückseitigen Befestigunglöchern und vorgestanzte, ausbrechbare Leitungseinführungen an allen Seiten. Gehäusetiefe 47 mm mit Putzausgleich bis 17 mm, oben und unten stufenlos einstellbar. Feder-Einrastmechanismus zur schraubenlosen Befestigung einer Türstation. Entriegelung der eingebauten Frontplatte nur mit Spezialwerkzeug möglich (Vandalismusschutz).
Werkstoff: Metall
Edelstahl
Oberfläche: Unbehandelt
Breite: 92 mm
Höhe: 398 mm
Tiefe: 47 mm
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : REW115Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.