The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • REQ602Y

Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE REQ602Y

EAN
3599430012099
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • 2Draht Systemkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE

REQ602Y

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
REW111Y
REW111Y
Gehäuse Größe 1 UP für Türstation Edelstahl ONE
67,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
REW211Y
REW211Y
Gehäuse Größe 1 AP für Türstation Edelstahl ONE
88,10 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Kompatible Produkte

  • Passend zu 4 Produkte verfügbar

Passend zu

  • REU510Y

    Videoeinsatz Ersatz EB 2Draht für ONE

    929,50 €  / Stück*
  • REU792Y

    Ruftaster Modul 2/1 mit LED-Namensschild und Zustandsanzeige EB 2Draht ONE

    198,60 €  / Stück*
  • REH100Y

    Schlüssel für Türstationen ONE

    14,10 €  / Stück*
  • REU992Y

    Zustandsanzeige-Aufsatz 2/1 mit Namensschildeinlage One/Modesta

    31,20 €  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl Ruftasten
    2
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    24 - 24 V
Abmes­sungen
  • Höhe
    242 mm
  • Breite
    133,50 mm
  • Tiefe
    25 mm
  • Kame­ra­kuppel Durch­messer
    33 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -30 - 80 °C
Funk­ti­onen
  • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
    Audio + Video
Kompa­ti­bi­lität
  • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
    2Draht
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz, Aufputz
Texte
  • Monta­geart
    Für senk­rechte Montage, Bruch­si­chere, flächen­bün­dige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP
  • Anschluss
    Steck­barer Anschluss-Klemm­block mit Schraub­klemmen
  • Beleuch­tung
    Lang­le­bige, homo­gene weiße LED Ruftas­ten­-Hin­ter­leuch­tung, Unsicht­bare, blend­freie IR LED Nacht­be­leuch­tung
  • Schutz
    Lautspre­cher und Mikrofon mit Durch­stoß­schutz

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild REQ602Y | Hager Deutschland

    Produktbild REQ602Y

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt REQ602Y | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt REQ602Y

    Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REQ5XXY, REQ6XXY, REQ7XXA, REQ8XXA - Türstation Video 2Draht (DE, Stand: 06.2015) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für REQ5XXY, REQ6XXY, REQ7XXA, REQ8XXA - Türstation Video 2Draht (DE, Stand: 06.2015)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    6,71 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REQ5XXY-REQ6XXY-REQ7XXA-REQ8XXA - Türstation Video 2Draht (EN, 2015-06) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für REQ5XXY-REQ6XXY-REQ7XXA-REQ8XXA - Türstation Video 2Draht (EN, 2015-06)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    6,70 MB
  • Broschüre

    Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

    Doppelt besser

    Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

    PDF
    8,53 MB
  • Produktinformation

    Bild Produkt-Optimierungen: | Hager Deutschland

    Produkt-Optimierungen:

    Neue 2Draht Kamera für ELCOM Außenstationen (20DE0239)

    PDF
    1,67 MB
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Systemhandbuch 2018

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

    2Draht Systemkonfigurator

    Der Elcom 2Draht Systemkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen Planung und effizienten Kostenkalkulation Ihrer Elcom Türsprechanlage

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-03-04

    PDF
    974,82 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-03-04

    PDF
    1,00 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG