The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • REN090X

Zustandsanzeige Modul EB 2Draht Edelstahl modesta/modular REN090X

EAN
3599430013454
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Zustandsanzeige Modul EB 2Draht Edelstahl modesta/modular

REN090X

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Modul-­Ver­bin­dungs­kabel 6 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Modul-­Ver­bin­dungs­kabel
  • REH305X

    Bus-Tasten-Kabel 465 mm grau modular

    18,40 €  / Stück*
  • REH301X

    Bus-Tasten-Kabel 115 mm grau modular

    12,30 €  / Stück*
  • REH302X

    Bus-Tasten-Kabel 380 mm grau modular

    16,40 €  / Stück*
  • REH301Y

    Modul-Verbindungskabel 115 mm MODESTA

    15,10 €  / Stück*
  • REH302Y

    Modul-Verbindungskabel 380 mm MODESTA

    20,50 €  / Stück*
  • REH305Y

    Modul-Verbindungskabel 465 mm MODESTA

    22,30 €  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • Werk­stoff
    Metall
  • Glanz­grad
    Matt
Abmes­sungen
  • Höhe
    120 mm
  • Breite
    120 mm
  • Einbau­tiefe
    22,50 mm
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    24 - 24 V
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl Ruftasten
    0
Funk­ti­onen
  • Funk­tion
    Infor­mieren
Einstel­lungen
  • Anzahl der Benutzer
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -30 - 80 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration REN090X
PDF
Hager RoHS Report REN090X
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild REN090X | Hager Deutschland

    Produktbild REN090X

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt REN090X | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt REN090X

    Zustandsanzeige Modul EB 2Draht Edelstahl modesta/modular

    PDF
  • Produktanhang

    Bild WEEE symbol information | Hager Deutschland

    WEEE symbol information

    Produktanhang fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

    PDF
    604,07 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2022-10-06

    PDF
    244,10 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG