The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • 2Draht-­Technik - Video/Au­dio-Kits
    • REK009Y
    Das Audio Kit Basic 2Draht BTE-116 ist ein Audio-Basis-Kit für Türkommunikationssysteme, konform mit DIN EN 50486. Es nutzt eine 2Draht-Technik und unterstützt bis zu 16 Teilnehmer. Das Set umfasst Türelektronik mit Türlautsprecher und Tastenexpander sowie eine Bus Strangversorgung mit Relais und Sicherheitstrafo, beide als Reiheneinbaugerät, und einen Audio-Auskoppler für Unterputz-Montage. Ideal für Integration in bestehende Außenstationen oder Briefkastenanlagen.
    EAN
    3599430017452
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E100
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • 2Draht-­Technik - Video/Au­dio-Kits

    Audio Kit Basic 2Draht 1 bis 16 Teilnehmer (BTE-116) für Türsprechanlagen REK009Y

    Preis
    508,50 €
    / Stück *
    508,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Audio Kit Basic 2Draht 1 bis 16 Teilnehmer (BTE-116) für Türsprechanlagen

    REK009Y

    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration REK009Y
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REK009Y | Hager Deutschland

      Produktbild REK009Y

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt REK009Y | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt REK009Y

      Audio Kit Basic 2Draht 1 bis 16 Teilnehmer (BTE-116)

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, en-GB 2026-04-17 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, en-GB 2026-04-17

      PDF
      76,64 kB
    • Broschüre

      Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

      Doppelt besser

      Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

      PDF
      8,53 MB
    • Handbuch

      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      1001511 - VKG-500/BTC VideoKit mit Kamera-Türlautsprecher 2D-Video für Videosprechstellen
      1001511
      VKG-500/BTC VideoKit mit Kamera-Türlautsprecher 2D-Video
      Preis
      1.125,20 €
      / Stück *
      1.125,20 €
      / Stück *
    • 2
      1001531 - VKG-500/CCS VideoKit 2Draht-Video für Videosprechstellen
      1001531
      VKG-500/CCS VideoKit 2Draht-Video
      Preis
      1.414,40 €
      / Stück *
      1.414,40 €
      / Stück *
    • 3
      REK001Y - Audio-Kit i2Audio + 2Draht 1 bis 16 Teilnehmer für Türsprechanlagen
      REK001Y
      Audio-Kit i2Audio + 2Draht 1 bis 16 Teilnehmer
      Preis
      468,60 €
      / Stück *
      468,60 €
      / Stück *
    • 4
      REK401Y - AudioKit 1 Teilnehmer i2Audio/2Draht ELCOM.FON
      REK401Y
      AudioKit 1 Teilnehmer i2Audio/2Draht ELCOM.FON
      Preis
      515,30 €
      / Stück *
      515,30 €
      / Stück *
    • 5
      REK421Y - AudioKit 1 Teilnehmer i2Audio/2Draht ELCOM.TOUCH
      REK421Y
      AudioKit 1 Teilnehmer i2Audio/2Draht ELCOM.TOUCH
      Preis
      515,30 €
      / Stück *
      515,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Audio Kit Basic 2Draht 1 bis 16 Teilnehmer (BTE-116)

    Audio-Basis-Kit für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Drah-Technik. Elektronikpaket (ohne Türstation, Innenstation) bestehend aus Türelektronik mit Türlautsprecher, Tastenexpander bis 16 Teilnehmer, Bus Strangversorgung mit Relais REG, Sicherheitstrafo REG und Audio-Auskoppler Unterputz. Zum Einbau in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen.


    Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
    Artikel : REK009Y
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG