The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • 2Draht-­Technik - Video/Au­dio-Kits
    • 1001511
    Das VKG-500/BTC VideoKit ist ein Basis-Video-Kit für Sprechanlagen, konform mit DIN EN 50486. Es unterstützt 1-16 Teilnehmer bei Sternverdrahtung oder 6 Teilnehmer bei Reihenverteilung. Das Set beinhaltet eine Farb-Einbaukamera mit Lautsprecher und Tastenexpander, Strangversorgung sowie Netztransformator. Ideal für die Integration in Außenstationen oder Briefkastenanlagen.
    EAN
    4250111813907
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E020
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • 2Draht-­Technik - Video/Au­dio-Kits

    VKG-500/BTC VideoKit mit Kamera-Türlautsprecher 2D-Video für Videosprechstellen 1001511

    Preis
    1.125,20 €
    / Stück *
    1.125,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    VKG-500/BTC VideoKit mit Kamera-Türlautsprecher 2D-Video für Videosprechstellen

    1001511

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      2Draht
    Funk­ti­onen
    • Mit Tag/­Nacht Funk­tion
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration 1001511
    PDF
    RoHS Report 1001511
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1001511 | Hager Deutschland

      Produktbild 1001511

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 1001511 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 1001511

      VKG-500/BTC VideoKit mit Kamera-Türlautsprecher 2D-Video

      PDF
    • Broschüre

      Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

      Doppelt besser

      Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

      PDF
      8,53 MB
    • Handbuch

      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      1001531 - VKG-500/CCS VideoKit 2Draht-Video für Videosprechstellen
      1001531
      VKG-500/CCS VideoKit 2Draht-Video
      Preis
      1.414,40 €
      / Stück *
      1.414,40 €
      / Stück *
    • 2
      REK001Y - Audio-Kit i2Audio + 2Draht 1 bis 16 Teilnehmer für Türsprechanlagen
      REK001Y
      Audio-Kit i2Audio + 2Draht 1 bis 16 Teilnehmer
      Preis
      468,60 €
      / Stück *
      468,60 €
      / Stück *
    • 3
      REK009Y - Audio Kit Basic 2Draht 1 bis 16 Teilnehmer (BTE-116) für Türsprechanlagen
      REK009Y
      Audio Kit Basic 2Draht 1 bis 16 Teilnehmer (BTE-116)
      Preis
      508,50 €
      / Stück *
      508,50 €
      / Stück *
    • 4
      REK401Y - AudioKit 1 Teilnehmer i2Audio/2Draht ELCOM.FON
      REK401Y
      AudioKit 1 Teilnehmer i2Audio/2Draht ELCOM.FON
      Preis
      515,30 €
      / Stück *
      515,30 €
      / Stück *
    • 5
      REK421Y - AudioKit 1 Teilnehmer i2Audio/2Draht ELCOM.TOUCH
      REK421Y
      AudioKit 1 Teilnehmer i2Audio/2Draht ELCOM.TOUCH
      Preis
      515,30 €
      / Stück *
      515,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    VKG-500/BTC VideoKit mit Kamera-Türlautsprecher 2D-Video

    Basis-Video-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Elektronikpaket (ohne Türstation, Video-Innenstation, Video-Verteiler) für 1-16 Teilnehmer (Sternverdrahtung) oder 6 Teilnehmer (Reihenverteilung) bestehend aus Farb-Einbaukamera/Türelektronik-Kombination mit Lautsprecher, Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen.
    Hinweis: Entsprechende Anzahl an Video-Verteiler installieren (nicht enthalten).


    Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
    Artikel : 1001511
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG