Blende 2-fach R18 PVC FB OT 190 sgrau • R82887030 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

    • https://hager.com/de/suche
    Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
      Flexible Lösung bis 4.000 A
      Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
      Zur Produktfamilie hw+
      • Aktuelles
      • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
        Flexible Lösung bis 4.000 A
        Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
        Zur Produktfamilie hw+
      • Markteinführungen 04/2025
        Flexible Lösung bis 4.000 A
        Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
        Zur Produktfamilie hw+
      • Messen & Events
        Flexible Lösung bis 4.000 A
        Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
        Zur Produktfamilie hw+
      • Zur Übersicht
    • Inspiration
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
      • Inspiration
      • Einfamilienhaus
        Inspiration für Architekten
        Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
        Hier erhalten
      • Mehrfamilienhaus
        Inspiration für Architekten
        Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
        Hier erhalten
      • Energiewende
        Inspiration für Architekten
        Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
        Hier erhalten
      • Büro
        Inspiration für Architekten
        Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
        Hier erhalten
      • Hotel
        Inspiration für Architekten
        Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
        Hier erhalten
      • Handel
        Inspiration für Architekten
        Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
        Hier erhalten
      • Gesundheit/Pflege
        Inspiration für Architekten
        Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
        Hier erhalten
      • Schule
        • Digitales Klassenzimmer
        • Zur Übersicht
        Inspiration für Architekten
        Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
        Hier erhalten
      • Sanierung von Bestandsgebäuden
        Inspiration für Architekten
        Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
        Hier erhalten
      • Zur Übersicht
    • Lösungen
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
      • Lösungen
      • Ladein­fra­struktur
        • Einfa­ches laden
        • PV-Über­schuss­laden
        • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
        • Last­ma­nager
        • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
        • Zur Übersicht
        Ihr Experte für Energieverteilung
        Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
        Jetzt überzeugen
      • Energieverteilung
        • Klein­ver­teiler volta
        • Feldverteiler univers
        • Verteilersystem univers N
        • Energieverteilsystem unimes H
        • Stromschiene unibar M
        • Technikzentrale
        • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
        • Komplett­schränke & Komplett­felder
        • Wand­ler­an­lagen
        • Strom im Außenbereich
        • Leitungsschutzschalter
        • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
        • Fehlerstromschutzschalter
        • Brandschutzschalter AFDD
        • Über­span­nungs­schutz
        • Schalt- und Melde­ge­räte
        • Zähler und Mess­ge­räte
        • Offene Leis­tungs­schalter hw+
        • Leis­tungs­schalter h3+
        • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
        • Zur Übersicht
        Ihr Experte für Energieverteilung
        Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
        Jetzt überzeugen
      • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
        • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
        • Ener­gie­mo­ni­to­ring
        • Zur Übersicht
        flow Energiemanagementsystem
        Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
        Mehr zu flow
      • Gebäu­de­sys­tem­technik
        • domovea
        • KNX ETS
        • KNX easy
        • KNX Funk
        • KNX Secure
        • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
        • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
        • KNX DALI-Geräte
        • KNX Heizungs­ak­torik
        • KNX Funk-UP-Programm
        • KNX Tast­sen­soren
        • KNX Bewe­gungs­melder
        • KNX Touch Control
        • KNX Tempe­ra­tur­regler
        • KNX CO2-Sensor
        • Zur Übersicht
        Ihr Experte für Energieverteilung
        Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
        Jetzt überzeugen
      • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
        • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
        • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
        • Sockel­leis­ten­sys­teme
        • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
        • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
        • Decken­in­stal­la­tion
        • Gerä­te­einbau
        • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
        • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
        • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
        • Zur Übersicht
        Ihr Experte für Energieverteilung
        Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
        Jetzt überzeugen
      • Schal­ter­pro­gramme
        • Berker S.1
        • Berker B.3
        • Berker B.7
        • Berker K.1
        • Berker K.5
        • Berker Q.1
        • Berker Q.3
        • Berker Q.7
        • Berker R.1
        • Berker R.3
        • Berker R.8
        • Berker R.classic
        • Berker Serie 1930
        • Berker Serie 1930 Porzellan
        • Berker Serie Glas
        • Berker W.1
        • Zur Übersicht
        Ihr Experte für Energieverteilung
        Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
        Jetzt überzeugen
      • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
        Ihr Experte für Energieverteilung
        Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
        Jetzt überzeugen
      • Sicher­heits­technik
        • Rauch- / Wärme­warn­melder
        • Herd­wächter
        • Brand­er­ken­nungs­an­lage
        • Zur Übersicht
        Ihr Experte für Energieverteilung
        Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
        Jetzt überzeugen
      • Türkommunikation Hager intercom
        Ihr Experte für Energieverteilung
        Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
        Jetzt überzeugen
      • Zur Übersicht
    • Wissen
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
      • Wissen
      • Semi­nare und Webi­nare
        Trainingsprogramm
        Seminare, Webinare und Werksbesuche
        Jetzt buchen
      • Hager Tipps
        Trainingsprogramm
        Seminare, Webinare und Werksbesuche
        Jetzt buchen
      • Normen
        • DIN 18015
        • DIN EN 61439
        • DIN VDE 0100-410
        • DIN VDE 0100-420
        • VDE-AR-N 4100
        • VDE-AR-N 4105
        • Rauch­warn­melder
        • Zur Übersicht
        Trainingsprogramm
        Seminare, Webinare und Werksbesuche
        Jetzt buchen
      • Gesetze und Förde­rungen
        • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
        • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
        • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
        • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
        • KfW-Förde­rungen
        • Zur Übersicht
        Trainingsprogramm
        Seminare, Webinare und Werksbesuche
        Jetzt buchen
      • e-volu­tion Wissens­platt­form
        • Produkt­wissen Elek­tro­technik
        • Fach­wissen Elek­tro­technik
        • Lern­tipps
        • Hager Podcast
        • Unter­richts­ma­te­ria­lien
        • Veran­stal­tungen
        • Zur Übersicht
        Trainingsprogramm
        Seminare, Webinare und Werksbesuche
        Jetzt buchen
      • Mieter­strom­mo­delle
        • Mieter­strom mit meter­grid
        • Zur Übersicht
        Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
        Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
        Mehr erfahren
      • Mess­kon­zepte
        Trainingsprogramm
        Seminare, Webinare und Werksbesuche
        Jetzt buchen
      • Brand­schutz­sys­teme
        Trainingsprogramm
        Seminare, Webinare und Werksbesuche
        Jetzt buchen
      • Zur Übersicht
    • Services
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
      • Services
      • Kontakt
        Mediathek
        Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
        Hier bestellen
      • Down­loads
        Mediathek
        Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
        Hier bestellen
      • Mieterstrom umsetzen
        Mediathek
        Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
        Hier bestellen
      • Förder-Check
        Mediathek
        Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
        Hier bestellen
      • connect - Das Gründer-Netz­werk
        Mediathek
        Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
        Hier bestellen
      • News­letter
        Mediathek
        Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
        Hier bestellen
      • myHager
        Mediathek
        Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
        Hier bestellen
      • Zur Übersicht
    • Tools
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
      • Tools
      • Hagercad Planungs­soft­ware
        Digi­tale Toolbox
        Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
        Zweckbau
        Wohnbau
      • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
        Digi­tale Toolbox
        Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
        Zweckbau
        Wohnbau
      • Hager Ready
        Digi­tale Toolbox
        Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
        Zweckbau
        Wohnbau
      • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
        Digi­tale Toolbox
        Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
        Zweckbau
        Wohnbau
      • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
        Digi­tale Toolbox
        Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
        Zweckbau
        Wohnbau
      • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
        Digi­tale Toolbox
        Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
        Zweckbau
        Wohnbau
      • easy­plan Konfi­gu­rator
        Digi­tale Toolbox
        Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
        Zweckbau
        Wohnbau
      • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
        Digi­tale Toolbox
        Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
        Zweckbau
        Wohnbau
      • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
        Digi­tale Toolbox
        Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
        Zweckbau
        Wohnbau
      • Zur Übersicht
    • Unternehmen
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
      • Unternehmen
      • Stel­len­an­ge­bote
        Stellenangebote
        Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
        Jetzt informieren
      • Initia­tiven und Partner
        Stellenangebote
        Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
        Jetzt informieren
      • Nach­hal­tig­keit
        Stellenangebote
        Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
        Jetzt informieren
      • Pres­se­be­reich
        Stellenangebote
        Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
        Jetzt informieren
      • Zur Übersicht
    • Sehen Sie den ganzen Katalog
    Konto
    • Katalog
    • R82887030
    hager placeholder
    hager placeholder

    Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm steingrau

    R82887030

    hager placeholder
    hager placeholder

    Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm steingrau R82887030

    EAN
    4012740116282
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preis
    Preis auf Anfrage

    Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    Kontakt Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Gerä­te­ein­bau­dose 1 Produkte verfügbar

    Vervollständigen Sie Ihr System

    • Gerä­te­ein­bau­dose
    • GLT5000

      Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular

      6,20 €  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      190 mm
    • Länge
      250 mm
    • Ober­teil Breite
      190 mm
    • Durch­messer der Öffnung
      0
    • Höhe der Öffnung
      76 mm
    • Breite der Öffnung
      147 mm
    • Eckra­dius der Öffnung
      18 mm
    • Anzahl Einheiten
      2
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      Geräte mit Zentralscheibe
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Stein­grau
    • RAL Nummer
      7030
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration R82887030 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration R82887030 (english)
    PDF
    103,59 kB
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG